• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Szelepérzékelők
  2. Lengőhajtások

Helyzetvisszajelzés lengőhajtásokhoz

Két pozíció regisztrálása egy érzékelővel
A kettős érzékelő lényegében egy házban két egymás fölött elhelyezett induktív érzékelőből áll. A korong (kapcsolóbütyök) fordulási helyzetétől függően a két érzékelőből a felső vagy az alsó kapcsol.

Az előnye:
A rendszer érintésmentesen és abszolút kopásmentesen dolgozik. Ez maximális megbízhatóságot és hosszú élettartamot biztosít.

A korongok két változatban érhetők el:
Vagy standard alkalmazásokhoz 90-kal eltolt kapcsolásjelzőkkel vagy beállítható kapcsolási szöggel.

Az előszerelt csillapítóelemek csökkentik a szerelési ráfordítást.

A korong tájolása kívülről felismerhető. Így az bonyolult beállítás nélkül egyszerűen felszúrható és rögzíthető a hajtómű tengelyének végén. A korongok 30 mm vagy 20 mm tengelymagassághoz (adapterrel) kerültek kialakításra. A szabványosított mechanikus méretek és furatok révén az érzékelők és a korongok minden elterjedt lengőhajtásra felszerelhetők.

Tartósan megbízható:
Kopásmentes az érintésmentesen induktív kapcsolási elv révén.
Hosszú életű, mivel csak rozsamentes anyagokból készül.

Gyorsan üzemkész:
Beállított rögzítő tartozékok a gyors szereléshez.

Szem előtt a szelepállás:
Az érzékelőn levő LED-ek kijelzik a szelep helyzetét. A kapcsolóbütykön levő pozíciójelző révén a szelep állása a távolból is egyértelmen felismerhető.

NAMUR szabványos szelep:
Megfelel az állítható hajtások egységes összeköttetési pontjaira vonatkozó VDI/VDE 3845 szabványnak

Helyzetvisszajelzés az AS-i bekapcsolásos pneumatikus lengőhajtásoknál

Helyzetvisszajelzés és szelepvezérlés
Az ifm T-családba tartozó kettős érzékelői a helyzetfelügyelet mellett a pneumatikus forgóhajtások mágneses szelepekkel való vezérlésére is szolgálnak.

Ehhez max. két-két bemeneti és kimeneti jel kerül az AS-i-val költséghatékonyan átvitelre egy 2-huzalos buszvezetéken keresztül az AS-i masterhez.

Egyetlen AS-i master így akár 62 hajtómű felügyeletét és mágneses szeleppel való vezérlését is lehetővé teszi. Diagnosztikai célból a kábelszakadás és rövidzárlat áll felügyelet alatt a szelepnél. Ez további biztonságot ad.

Rendszermegoldás:
Az AS-i egy gyártófüggetlen szabvány az első terepi szint aktuátorainak és érzékelőinek buszcsatlakozásához, az ifm electronic kínálatában az AS-i komplett megoldásként szerepel.

Biztonságos:
A kiforrott AS-i technológia magas fokú megbízhatóságot és a berendezés rendelkezésre állását kínálja.

Egyszerű:
Moduláris felépítés és rugalmas csatlakoztatási technika az AS-i rendszerbe való egyszerű betagoláshoz.

Gazdaságos:
A kéteres szalagkábel adatokat és energiát továbbít, ezáltal nem szükséges a ráfordítást igénylő párhuzamos huzalozás.

Visszajelzési rendszerek emelőszelepek és lengőhajtások számára