szerelőlap
E12573
ADAPTER 130X30X10
szerelőlap
E12573
ADAPTER 130X30X10
Felhasználási terület
Kivitel | OG kiképzéshez MVQ |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 99,9 |
---|---|
Méretek [mm] | 10 x 145 x 50 |
Furattávolság a szerelőkonzolhoz | 130 x 30 mm |
Tengelymagasság szelephajtáshoz | 30 mm |
Használható tengelyátmérők [mm] | < 38 |
Anyagok | POM fekete |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|