A Multicode Reader ellenőrzi és elemzi a kódokat és a szöveget
- Sokoldalúan használható a minőség- és folyamatbiztosításhoz a gyártásban és a logisztikában
- Felismeri és ellenőrzi a szöveget és a kódokat egyaránt
- Nagy teljesítmény az egy képen található több különböző kód és szövegrészlet gyors kiértékelésének köszönhetően
- Megbízható érzékelés még külső fény behatása és kihívást jelentő felületek esetén is
- Egyszerű paraméterezés a készüléken vagy az ifm Vision Assistant segítségével
Univerzális megoldás a gyártáshoz és logisztikához
A Multicode Reader O2I képes mind 1D, mind 2D kódok, valamint szöveges elemek érzékelésére, és néhány milliszekundumon belül elemzi azok minőségét. Az érzékelésre váró elemek száma lényegtelen: Az O2I több kódot vagy szöveges elemet, valamint azok kombinációját is képes kiértékelni egyetlen felvétel alapján. Ez teszi a Multicode Reader-t univerzálisan alkalmazható megoldássá a gyártási és logisztikai folyamatokban, ahol a kódok és szöveges információk jelenlétét vagy a minőség ellenőrzésére, vagy a termék nyomon követésére kell használni.
Az O2I gyorsan beállítható a készüléken az egyszerű alkalmazásokhoz. Az összetettebb feladatok ugyanilyen egyszerűen megvalósíthatók a díjnyertes Here it goes ifm Vision Assistant segítségével.