Külső megvilágítás
O2D933
Dome Light 130 CY RD/ US
Külső megvilágítás
O2D933
Dome Light 130 CY RD/ US
- Homogén fény, négy különböző színben
- Két választható színkombináció: fehér/infravörös vagy zöldeskék/piros
- A négy világító szegmens külön-külön vezérelhető
- Állandó fény- vagy impulzusüzem négyszer nagyobb fényerő mellett
- Külső vezérlőegység nem szükséges
Termékjellemzők
Fény típusa | vörös fény; kékeszöld színű fény |
---|
Felhasználási terület
Megvilágított mező [mm] | 130 x 130 |
---|---|
Kivitel | Dóm |
Üzemmód | normál fényintenzitás (folyamatos működés lehetséges); nagy fényintenzitás (impulzus) |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 24 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | "folyamatos működés" üzemmód: 460; működési mód "magas fényintenzitás": 3420 |
Védelmi osztály | III; (PELV) |
Fény típusa | vörös fény; kékeszöld színű fény |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 1 |
---|
Bemenetek
Trigger (indítójel) | 24 V PNP/NPN; külső |
---|---|
Digitális bemenetek száma | 1 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...40 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -20...60 |
Védettség | IP 65 |
Tesztek / engedélyek
Fotóbiológiai biztonság | 1-es kockázati csoport; (DIN EN 62471) |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 817,35 |
---|---|
Méretek [mm] | 256,8 x 197 x 106,7 |
Anyagok | ház: alumínium fekete eloxált; burkolat: ABS |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 0,5...1,5 |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - paraméterezés
Csatlakozó: M12; kódolás: A |
Elektromos csatlakozás - tápellátás
Csatlakozó: M12; kódolás: A |