- Termékek
- Képfeldolgozás / Azonosítás
- Optikai azonosítás
- Multikód olvasó szövegfelismeréssel és terepibusz-interfésszel
- O2I512
1D/2D kódolvasók
O2I512
O2IRRDKG/E1/E4/EF/VF/TB/W
1D/2D kódolvasók
O2I512
O2IRRDKG/E1/E4/EF/VF/TB/W
- Multicode reader széles látószögű lencsével
- Vörösfényű belső megvilágítás
- Folyamat interfész TCP/IP és Profinet
- Több kód és szövegsor egyszerre
- Integrált memóriakártya
Termékjellemzők
Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Képfelbontás [px] | 1280 x 960 |
Max. olvasási sebesség [Hz] | 40 |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | polarizációs szűrő |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 320; (24V jellemzően) |
Max. áramfogyasztás [mA] | 800; (18 V kapcsolt kimenetekkel memóriakártya aktív) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 617 |
Képérzékelő | CMOS képérzékelő fekete/fehér |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 1; Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Bemenetek
Trigger (indítójel) | külső; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; belső |
---|---|
Digitális bemenetek száma | 1 |
Kimenetek
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Elektromos kivitel | PNP/NPN; (paraméterezhető) |
Digitális kimenetek száma | 2; (beállítható) |
Kimeneti funkció | beállítható |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 1 |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 100 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Látómező méret [mm] |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési távolság [mm] | > 35 | ||||||||||||||||||||
Képfelbontás [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||
Lencse típusa | Nagylátószögű | ||||||||||||||||||||
Olvasható kódok | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||||
Kódminőség ez alapján: |
|
||||||||||||||||||||
Olvasható betűtípusok | Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print | ||||||||||||||||||||
Polarizációs szűrő | igen | ||||||||||||||||||||
Mindenirányú olvasás | igen | ||||||||||||||||||||
Kép síkjának maximális dőlése [°] | 45 | ||||||||||||||||||||
Max. olvasási sebesség [Hz] | 40 |
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek | Teach gomb; PC-n keresztül ifm Vision Assistant-al |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | Ethernet |
---|
Ethernet interfészek száma | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átviteli szabvány | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Átviteli sebesség | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokoll | TCP/IP; PROFINET | ||||
Gyári beállítás |
|
||||
Használati típus | paraméterezés; adatátvitel |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...50 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...70 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90; (nincs páralecsapódás) |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 4000 |
Védettség | IP 65 |
Szennyezési fok | 3 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||||
Lézervédelmi osztály | 1 | ||||||||||
Megjegyzés a lézervédelemhez |
|
||||||||||
Fotóbiológiai biztonság | mentesített csoport; (EN 62471) | ||||||||||
Elektromos védelem |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 600,4 |
---|---|
Szerelés módja | csavaros rögzítés; (furat M4 x 7 mm) |
Méretek [mm] | 45 x 45 x 86 |
Anyagok | ház: horganyöntvény porbevonatú; védőüveg: Gorillaglas; LED ablak: PC; nyomógomb: POM |
Tömítés anyaga | FKM |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 2,1 |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kezelőszervek |
|
Tartozékok
Tartozékok (választható) |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|