Szerelőkészlet
E2D500
Mounting Set Compact Cam
Szerelőkészlet
E2D500
Mounting Set Compact Cam
Felhasználási terület
Kivitel | szorítóhenger szerelés O2D5, OG kiképzéshez O2I5 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 112,5 |
---|---|
Szerelés módja | kerek profil; (Ø 12 mm) |
Anyagok | szorítóhenger: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); hengeres csavarok: tűzhorganyzott M4 x 8; rögzítőkonzol: rozsdamentes acél (1.4301 / 304) |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|