Komplett HF-RFID-rendszer kompakt házban
Nagy teljesítményű RFID nagyobb távolságokhoz beépített webszerverrel a konfiguráláshoz, diagnosztikához és megfigyeléshez
- Beépített webszerver a konfiguráláshoz, diagnosztikához és megfigyeléshez
- Terepibusz-interfész Profinethez, Ethernet/IP-hez vagy TCP/IP-hez
- Diagnosztikai és állapotjelző LED-ek
- Beállítható hatótávolság/adásteljesítmény
- RFID HF 13,56 MHz rendszer az ISO 15693 szerint
Nagy teljesítményű RFID a gyártási folyamathoz
A DTE60x sorozatú kompakt eszközök mindenütt bevethetők, ahol a berendezés egyes írási / olvasási pontjain nagyobb távolságok merülnek fel. Az új, optimalizált beállításokkal lehetőség nyílik sok adat rövid időn belüli olvasására és írására. Ezzel az olyan tipikus alkalmazásoknál, mint pl. a termékkövetés a gyártási folyamatban, a gyártási adatok vagy minőségi paraméterek mentésekor értékes idő takarítható meg. Az új DTE60x kompakt eszközök leegyszerűsítik a telepítést, mivel az antenna, a kiértékelő egység és a terepibusz-interfész egy kompakt, ipari körülményekhez tervezett házban került integrálásra.
Az ifm HF-RFID-megoldásainak előnyei:
Egyszerű csatlakoztatás
Az RFID-eszközhöz való adathozzáférés gyors és egyszerű mind funkciómodulokon, mind pedig közvetlenül a vezérlés folyamat-leképezésén keresztül. A legelterjedtebb vezérlésekhez, pl. a Siemens, Schneider, Allen Bradley vagy Omron vezérléseihez funkciómodulok is szállításra kerülnek.
Beépített webszerver
Az író-olvasó-egységek beépített webszerverrel rendelkeznek. A felhasználó az HTTP-címen keresztül lép be, és teljes hozzáférése van a készülékbeállításhoz.
Ipari felhasználásra alkalmas
Az IP 67 védettséggel rendelkező robusztus kialakítás lehetővé teszi a zord ipari körülmények közti közvetlen alkalmazást.
Plusz digitális bemenetek
A készülék két további digitális be- és kimenettel rendelkezik, pl. jelzőlámpa vezérléséhez.
Állapotjelző LED-ek
Az RSSI-értéket (vételi erősség) 5-számjegyű LED fénysáv jelzi. Ezáltal felismerhető, milyen távolban van a tag.
Változatok különböző interfészekkel
DTE604, TCP/IP-vel
Az új RFID kiértékelő egység ideális olyan zámítógépekhez, ipari számítógépekhez vagy PLC-khez való közvetlen csatlakoztatásra, amelyek nem rendelkeznek szabványosított terepibusz-csatlakozással.
DTE601, Profinettel
Ezt a készüléket elsősorban Siemens vezérlést használó ügyfeleinknek szántuk.
DTE602, EtherNet/IP-vel
Ez a változat Schneider Electric vagy Rockwell Automation vezérlésekhez került optimalizálásra.
Az összes készülék beépített switch-csel rendelkezik, további készülékek közvetlen csatlakoztatásához.