• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

Az új Dualis: Objektumok vizsgálata, mérése és vezérlése

  • A 2D Vision érzékelő biztosítja a folyamat és az objektum minőségét
  • Terület- és kontúrérzékelés célzott robotkar-navigációhoz
  • A felhasználóbarát szoftver leegyszerűsíti a beállítást
  • Megbízható működés változó fényviszonyok mellett is

Sokoldalú és nélkülözhetetlen

Hiányzó rögzítőkapcsok, túl sok ragasztó, túl kicsi fogaskerék: Az új Dualis érzékeli az objektumokat, és a felületek, kontúrok, méretek és egymástól való távolságok alapján ellenőrzi, hogy az objektum vagy a folyamatlépés minősége megfelelő-e. A Dualis megbízhatóan átveszi a robotkaroknak egy objektumhoz való pontos navigálását is – ez teszi sokoldalú érzékelővé, ami nélkülözhetetlen az alacsony hibatűrésű folyamatokban.
Az új Dualis a felhasználóbarát ifm Vision Assistant szoftverrel állítható be. Négy varázsló segíti a felhasználót a leggyakoribb alkalmazások beállításában: A felületelemzés, a kontúrfelismerés, az tárgymérésés a robotnavigáció – külön-külön vagy kombinálva – néhány kattintással megvalósítható.

Az alkalmazás egyszerű megoldása lépésről lépésre:

A „Kontúr jelenlét ellenőrzés” varázsló támogatja Önt egy kontúr jelenlétének egyszerű ellenőrzésében. 2 perc alatt még egy tapasztalatlan felhasználó is képes beállítani az alkalmazást.

Robot-érzékelő-kalibrálás

Egy objektumnak a robotkarral történő pontos navigálását a „Robot-érzékelő-kalibrálás” varázsló teszi lehetővé. A marker-kalibrálás segítségével az érzékelő és a robot koordinátarendszere pontosan illeszkedik egymáshoz.

Mérés

A „Mérés” asszisztens lehetővé teszi az objektumok kontúrjainak és területeinek meghatározását. Ezeket egymáshoz viszonyítva lehet beállítani, és távolságukat abszolút értékekben meghatározni.

A „Blob jelenlét ellenőrzés” varázsló segítségével könnyen beállíthat egy alkalmazást a blobok elemzésére. A blobok összefüggő, egy területet alkotó pixelek. Ezek a területek ellenőrizhetők méret, alak vagy egyéb tulajdonságok vonatkozásában.

Egyszerű csatlakoztatás a robotokhoz

A ProfiNet-változat az L-kódolású csatlakozóval a feszültségellátáshoz megkönnyíti az ipari robotokhoz való közvetlen csatlakoztatást.

Számos lehetőség a tökéletes minőségellenőrzéshez

A Dualis infravörös vagy RGB-W megvilágítással kapható. Ez utóbbi változat lehetővé teszi a tárgyak megkülönböztetését a színük alapján. A polarizációs szűrőnek köszönhetően az erősen tükröződő tárgyak is könnyen érzékelhetők. Erősen ingadozó fényviszonyok esetén a Dualis akár 5 képet is készít különböző expozíciós időkkel, majd a minőségellenőrzéshez kiválasztja az optimálisan megvilágított képet.

Termékek