• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Tehnička podrška
  2. Usluga kalibracije
  3. Senzori protoka

Kalibracija senzora protoka

Protok kalibracije ISO (voda)

Referentno mjerenje senzora protoka za mjerenje tekućina obavlja se referentnim uređajem.

Tijekom referentnog mjerenja medij teče kroz mjerni instrument koji treba kalibrirati i drugi referentni uređaj koji je prethodno kalibriran. Često se upotrebljavaju referentni mjerači protoka Coriolis jer im njihovo načelo mjerenja omogućuje mjerenje masenog protoka neovisnog o temperaturi i tlak zbog čega imaju vrlo visoke raspone preciznosti.

Kalibracija se provodi temeljem 3 ili 4 mjerne točke koje se raspoređuju po rasponu protoka. Običnu su kalibracijske točke na 10 %, 25 %, 50 % i 100 % povezanog raspona mjerenja. Pravilo je da kalibracije senzora protoka vode završavaju vrijednošću od 600 l/min. To je potrebno uzeti u obzir, posebice za uređaje s većim rasponima mjerenja. Zadano se kalibracija provodi uz tvorničke postavke upotrebom analognog izlaza (struja) ili, alternativno, vizualno upotrebom zaslona uređaja ili analognog izlaza (napon).

Kalibracija protoka ISO i DAkkS (zrak)

Usporedivo mjerenje mjerača komprimiranog zraka provodi se temeljem kritičnih mlaznica.

Tijekom kalibracije s pomoću superkritičnih tlakova u mlaznicama de Laval, medij mjerenja povlači se u atmosferskim uvjetima radi ubrzanja stope protoka kako bi se postigla brzina zvuka na najmanjem promjeru mlaznice. Kada se dostigne kritični uvjet protoka, stopa protoka se ograničava na konstantnu vrijednost.

Kalibracija se provodi temeljem 6 mjernih točaka koje se raspoređuju po rasponu protoka. Pravilo je da kalibracije mjerača komprimiranog zraka i industrijskog plina završavaju vrijednošću od 700 Nm³/h. Zadano se kalibracija provodi uz tvorničke postavke upotrebom analognog izlaza (struja) ili, alternativno, vizualno upotrebom zaslona uređaja ili analognog izlaza (napon).