- Tehnička podrška
- Usluga kalibracije
- Analitički senzori
Kalibracija analitičkih senzora
Kalibracijska vodljivost ISO
Usporedno mjerenje senzora vodljivosti provodi se upotrebom sljedivih referentnih otopina.
Za kalibraciju analitičkih mjernih veličina upotrebljavaju se puferske i referentne otopine jer imaju poznate vrijednosti vodljivosti.
U kontekstu usporednog mjerenja, uređaj koji se ispituje uranja se u referentnu otopinu i dokumentira se odstupanje između stvarne i ciljane vrijednosti. Budući da ima značajan utjecaj na vodljivost, referentna temperatura također se mjeri i dokumentira.
Kalibracija se izvodi u skaliranim mjernim rasponima, na temelju tri mjerne točke, preko analognog izlaza (struja) i digitalnog izlaza (IO-Link). Nakon kalibracije, uređaj koji se testira vraća se na tvorničke postavke (s iznimkom kalibracijskog faktora CGA tijekom ponovne kalibracije).
Kalibracija ISO sustava za nadzor čestica ulja
Usporedivo se mjerenje provodi upotrebom sekundarne otopine za kalibraciju.
Kalibracija brojača čestica dijeli se na primarnu i sekundarnu kalibraciju.
Primarna se kalibracija provodi u skladu sa standardom ISO11171 koji definira postupke u skladu sa standardima za kalibraciju brojača čestica za analizu kontaminacije hidrauličnih tekućina. Ti postupci upotrebljavaju definiranu ispitnu prašinu sljedivu do NIST SRM 2806B, a koja se otapa u pročišćenom mineralnom ulju. Otopina se nakon toga analizira elektronskim mikroskopom. To osigurava da je raspodjela referentne prašine veličine čestica zapravo u skladu s nužnim standardima. U zadanom uljnom krugu, referentni se uređaj tada kalibrira na sljediv način.
Kalibracija našeg sustava za nadzor čestica ulja provodi se u skladu sa standardom ISO11943. Sekundarna se kalibracija provodi temeljem definirane ispitne prašine od primarne kalibracije. Tijekom tog postupka se pročišćeno mineralno ulje ponovno miješa uz određenu količinu ispitne prašine. Otopina se nakon toga analizira uređajem koji se ispituje, odnosno sustavom za nadzor čestica ulja i primarno kalibriranim referentnim senzorom prije usporedbe rezultata.
Kalibracija se provodi temeljem 4 mjerna kanala i navodi točnu raspodjelu veličine čestica na 4, 6, 14 i 21 µm sekundarne otopine za kalibraciju.