• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Kalibracijski certifikati, certifikati za materijal i usluge
  4. Kalibracijski certifikati
  5. ZC0053

Kalibracijski certifikat ISO za senzore protoka

ZC0053

ISO calibration SU device

Kalibracijski certifikat ISO za senzore protoka

ZC0053

ISO calibration SU device

  • Kalibracijski certifikat za senzore protoka
  • Za definiranje mjerne nesigurnosti
  • Za osiguranje stalne kakvoće proizvoda
Primjena
Dizajn za tip SUxx0x
Mehanički podaci
Težina [g] 33,17
Opaske
Opaske
Kalibracijski certifikat treba naručiti skupa sa senzorom.
Odgovarajući senzor isporučuje se skupa s kalibracijskim certifikatom.
Kalibracijski je certifikat izdan na dva jezika (njemački / engleski).
Naknadne narudžbe moguće su ako je senzor u čistom stanju po povratku.
U internetskoj inačici podatkovne tablice ogledni primjerak certifikata pohranjen je pod karticom „Preuzimanja”.