• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Tehnička podrška
  2. Usluga kalibracije
  3. Koje kalibracije nudi ifm?

Koje kalibracije nudi ifm?

Laboratorij za kalibraciju tvrtke ifm nudi kalibracije / ponovne kalibracije ISO, A2LA i DAkkS. Novi senzori koje ste kupili mogu se kalibrirati izravno kada ih naručite. Jednostavno u košaricu dodajte odgovarajući kôd za narudžbu – pogledajte Tlak, Temperatura, Protok ili Analitički senzori. Podrazumijeva se da tvrtka ifm nudi i ponovne kalibracije za senzore koji se već upotrebljavaju.

 

Kalibracija ISO

Kalibraciju ISO mogu provesti samo laboratoriji koji imaju ovlašteni sustav osiguranja kvalitete u skladu s normom DIN EN ISO 9001:2015.

To je jedini način na koji vam možemo ponuditi kalibracije visoke kvalitete.

Oprema za mjerenje koja se upotrebljava za kalibraciju redovito se ponovno kalibrira te je sljediva do nacionalnih standarda njemačke ustanove German Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) ili drugih nacionalnih standarda.

Što se bilježi u našim certifikatima o kalibraciji ISO?

  • Identifikacija (predmet, proizvođač, vrsta i serijski broj, kupac, br. certifikata o kalibraciji, datum, potpis)
  • Jasan opis upotrijebljenog standarda kalibracije
  • Opis uvjeta okoline
  • Opis opreme za mjerenje i postupka kalibracije
  • Svi rezultati mjerenja navođenjem mjernih točki, jedinice i nesigurnosti
  • Komentari o rezultatima kalibracije

Kalibracija A2LA

Kao što je DAkkS u Njemačkoj, američki American Association for Laboratory Accreditation (A2LA) je nacionalni institut za akreditaciju laboratorija za kalibraciju u Sjedinjenim Državama.

Kalibracije iz laboratorija s akreditacijom A2LA stoga su ravnomjerni certifikatima o kalibraciji koje su izdali laboratoriji s akreditacijom DAkkS i sljedivi su do instituta za NIST, National Institute of Standards and Technology u Sjedinjenim Državama. Prema tome, kalibracija A2LA dovodi do rezultata mjerenja koji su prihvaćeni na međunarodnoj razini.

Kalibracija DAkkS

Kalibracija DAkkS osigurava da se rezultati mjerenja mogu uspoređivati na međunarodnoj razini te da su smanjeni rizici pouzdanosti proizvoda, što je važan preduvjet za jamčenje konkurentnosti na tržištima današnjice i sutrašnjice.

DAkkS je Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH. Certifikati o kalibraciji DAkkS sljedivi su prema nacionalnim standardima ustanove Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) ili drugim nacionalnim standardima. Kalibracije provode samo akreditirani laboratoriji.

Štoviše, metode DAkkS redovito ispituje akreditacijsko tijelo. Ovo ispitivanje osigurava sukladnost postupka kalibracije s potvrđenom metodom što dovodi do međunarodnog prihvaćanja.

Ponovne kalibracije

Tijekom vremena gotovo svaki senzor izložen je naprezanju. Bez redovitih ponovnih kalibracija, ti se utjecaji ne mogu uočiti niti ispraviti. Posljedica toga je da neprestano osiguranje kvalitete više nije moguće.

Kako bi se izbjegla takva pogrešna mjerenja, senzore je potrebno provjeravati u redovitim intervalima kako bi se osiguralo da su u skladu s određenim odstupanjima količina koje će se mjeriti.

Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju (OIML) preporučuje određivanje intervala kalibracije temeljem sljedećih parametara:

Svojstva instrumenta Uvjeti rada (sklonost trošenju i otklonu)
Preporuke proizvođača instrumenta Iskustvo sa sličnim instrumentima (pojedinačna ili grupna kalibracija)
Iskustvo od prethodnih kalibracija Zahtjevi kupaca, tijela i standarda
Opseg nastale štete zbog
nedostatne opreme
Utjecaj okoline (temperatura, vlaga, vibracije)
Radni vijek Nesigurnosti u mjerenju
Zeleno = prvotni odabir intervala kalibracije, plavo = načini pregleda intervala kalibracije

Preporučujemo provođenje kalibracije svakih 12 mjeseci. Kada se pojave kritične kontrole točke (CCP), interval kalibracije možda će se morat skratiti.

Ponovne su kalibracije moguće samo ako se uređaj vrati u čistom stanju, bez pričvršćenih prilagodbi (stanje pri isporuci). Također, uređaji koji se vrate radi ponovne kalibracije moraju uz sebe imati ispunjenu Izjavu o dekontaminaciji.

Zatražite savjet od naših stručnjaka

Zajedno ćemo omogućiti uspjeh vašeg projekta.

Uvjerili smo vas? Javite nam se. Pratit ćemo vas na tom putu. Kako bi ispunio vaše zahtjeve, prodajni tim sustava poduzeća ifm bit će vam podrška od samog početka – od strateških savjeta, razvoja pojedinačnih softverskih i hardverskih rješenja i njihove odgovarajuće provedbe do pružanja daljnjih usluga.