• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Tehnička podrška
  2. Usluga kalibracije
  3. Senzori tlaka

Kalibracija senzora za tlak

Tlak kalibracije ISO

Usporedivo mjerenje može se temeljiti na dvama različitim metodama – upotreba referentnog uređaja za tlak ili upotreba uređaja za izjednačavanje tlaka visoke preciznosti uz predmete poznate mase.

Kontrolori tlaka precizni su regulatori tlaka s ugrađenim električnim generatorom tlaka. Obično su opremljeni zaslonom osjetljivim na dodir te stoga omogućuju intuitivno rukovanje. Postavljanjem određene ciljne vrijednosti ili odabirom unaprijed programiranih koraka pokreće se postupak kontrole. Vrijednost testiranog uređaja može se tada usporediti s referentnom ciljnom vrijednošću i zabilježiti. Kontrolori tlaka stoga omogućuju pristupanje željenom rezultatu mjerenja tlaka na točan i automatiziran način.

Za razliku od toga, ispitivači ukupne nosivosti mogu se upotrijebiti za uvođenje određenih tlakova primjenom definirane sile na cilindar klipa poznatog promjera. U praksi se za to predmeti poznate mase postavljaju na klip. Rezultat je referentni tlak koji se može očitati izravno u točki mjerenja.

Kalibracija se provodi temeljem 6 mjernih točki u koracima od 20 % krajnje vrijednosti raspona mjerenja u rasponima mjerenja od -1...1 bar, -1...10 bar i 0...700 bar. Zadano se kalibracija provodi uz tvorničke postavke upotrebom analognog izlaza (struja) ili, alternativno, vizualno upotrebom zaslona uređaja ili analognog izlaza (napon).

Tlak kalibracije DAkkS

Usporedivo mjerenje za senzore tlaka provodi se ispitivačima ukupne nosivosti visoke preciznosti upotrebom predmeta poznate mase. Postavljaju se na cilindar klipa poznatog promjera uz primjenu definirane sile. Rezultat je referentni tlak koji se može očitati izravno u točki mjerenja.

Prema nizu B postupka kalibracije, nakon nužnog predopterećenja, pristupa se do 11 mjernih točki u ciklusu prema gore, zatim ciklusu prema dolje pa ponovno ciklusu prema gore. Zadano se kalibracija provodi uz tvorničke postavke upotrebom analognog izlaza (struja) ili, alternativno, vizualno upotrebom zaslona uređaja ili analognog izlaza (napon).