• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Pametno napajanje električnom energijom izravno na terenu

  • Terenskom ugradnjom smanjuju se gubitci napona zbog rada dugog kabela
  • Nije potreban upravljački ormarić zahvaljujući stupnju zaštite IP 67K
  • Izlazi zaštićenim elektroničkim osiguračima
  • Izlazni napon može se regulirati, a struja za svaki izlaz može se posebno postaviti
  • Status i dijagnostičke lampice LED

Napajanje električnom energijom izravno na terenu

Sve više korisnika decentralizirano ugrađuju sastavne dijelove na stroj umjesto u upravljački ormarić, na primjer mastere IO-Link ili ostale terenske module. Kod klasičnog napajanja električnom energijom iz upravljačkog ormarića, dolazi do kritičnih padova napona zbog visokih struja koje prolaze kroz duge kabele. Kako bi se ovo spriječilo, ifm nudi snažno napajanje električnom energijom za izravnu ugradnju na terenu.

Zaštita u sekundarnom krugu

Integrirani elektronički osigurali pouzdano štite sastavne dijelove spojene na napajanje električnom energijom od 24 V od prekomjerne struje i kratkih spojeva.

Dodatne prednosti i koristi za kupce

Izlazi koji se mogu prilagoditi

Napon od 24 V krugova izlaza može se u ograničenoj mjeri postaviti pomoću gumba na napajanju električnom energijom. Na primjer, može se malo povećati, tako da unatoč padu napona duljim vodovima napajanja, točno 24 V i dalje stiže do priključenog potrošača. Korisnik također može postaviti struju isključenja za četiri elektronička osigurača. Time se omogućuje maksimalna zaštita u slučaju kratkog spoja ili preopterećenja u sekundarnom krugu.

Rad i prikaz

Na prednjoj ploči, napajanje električnom energijom ima tri gumba za postavljanje vrijednosti struje i napona. Red lampica LED različite boje također pruža brz pregled statusa i omogućuje brzu dijagnozu u slučaju kvara. Također pokazuje trenutačno opterećenje jedinice za napajanje električnom energijom ili pojedinačne krugove izlaza od 0...200%, postavljene vrijednosti struje i napona te koji su osigurači isključeni. Gumb za ponovno postavljanje osigurača pruža se za svaki krug izlaza.

Više pouzdanosti

Elektroničkim osiguračima pouzdano se otkrivaju kratki spojevi čak i pri velikim otporima. Zbog četiri posebno osigurana kruga izlaza, neispravni se krug selektivno isključuje, a netaknuti krugovi pouzdano nastavljaju s radom. Čak i pri visokim vršnim strujama, na primjer pri prebacivanju kapacitivnih opterećenja, napajanje je zajamčeno.

Zamislite što bi značilo da se vaš sustav može priključiti bez upravljačkog ormarića.

Zaštita u sekundarnom krugu

Integriranim elektroničkim osiguračima pouzdano se štite komponente spojene na izvor napajanja od 24 V od prekomjerne struje i kratkih spojeva.

Dodatci