• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Y-razdjelnici
  4. Y-razdjelnici
  5. E12777

T razdjeljnik

E12777

ZDO2B030ZDS0000-00STGB030ZDS

T razdjeljnik

E12777

ZDO2B030ZDS0000-00STGB030ZDS

Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Električni podaci
Radni napon [V] < 300 AC/DC
Zaštitna klasa II
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 10
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -30...85
Zaštita IP 68
Mehanički podaci
Težina [g] 71,25
Zaporna matica materijala Tlačno lijevani cink
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač A
Poveznik: 7/8"; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink; Kontakti: pozlaćeno