• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Konfigurabilno
  4. Spojivi utikači
  5. E12775

Spojivi utikač

E12775

SSTGB030ZDSFKPG

Spojivi utikač

E12775

SSTGB030ZDSFKPG

Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Električni podaci
Radni napon [V] < 300 AC/DC
Zaštitna klasa II
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 12
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...85
Zaštita IP 67
Mehanički podaci
Težina [g] 51,9
Materijal ulivenog tijela PBT
Zaporna matica materijala Tlačno lijevani cink, niklovano
Opaske
Opaske
vodeći pin 1
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Vijčane stezaljke: ...1,5 mm²; Obloga kabela: Ø 6...8 mm; AWG 16
Električni priključak - utikač
Priključak Poveznik: 1 x 7/8", ravno; Oblikovana karoserija: PBT; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno