• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Konfigurabilno
  4. Spojive utičnice
  5. E70170

Utičnica s mogućnošću ožičenja

E70170

SDOGB030ZDSFKPG

Utičnica s mogućnošću ožičenja

E70170

SDOGB030ZDSFKPG

  • Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Široko područje radne temperature
  • Sigurno spajanje kabela s vijčanim terminalima
  • ce
  • ukca
Električni podaci
Radni napon [V] < 300 AC/DC
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 12
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...85
Zaštita IP 67
Mehanički podaci
Težina [g] 54,2
Dimenzije [mm] 27 x 27 x 83
Materijal ulivenog tijela PBT
Zaporna matica materijala Tlačno lijevani cink
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Utične stezaljke: ...1,5 mm²; Obloga kabela: Ø 8...10 mm
Električni priključak - utičnica
Priključak Poveznik: 1 x 7/8", ravno; Oblikovana karoserija: PBT; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink