• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Iznimno kompaktna, ali višenamjenska signalna lampa

  • Iznimno uočljiva, čak i pri jarkom osvjetljenju
  • Snažna zujalica (90 dB) s melodijama koje se mogu odabrati
  • Upravljanje putem IO-Linka ili digitalnih ulaza
  • Visoka razina zaštite također i sa zujalicom. Prikladna za vlažna područja
  • Jednostavno postavljanje uporabom pričvrsne matice M30

Fleksibilno signaliziranje stanja stroja
Na strojevima, instalacijama ili prijenosnim trakama: različitim se signalnim svjetlima u boji jasno naznačuju radna stanja ili tehnički problemi. Ova je inovativna signala lampa snažno zamjensko rješenje za konvencionalne lampe koje imaju više od jednog rasvjetnog segmenta. Jedan rasvjetni segment može svijetliti u najviše sedam različitih boja. Osim toga, način rada trajnog svjetla ili različitih treperenja može se postaviti za svaku boju. Lampom se može upravljati IO-Linkom, ali moguće je i konvencionalno pokretanje triju različitih boja korištenjem triju digitalnih ulaza. Na ovaj se način jednostavno mogu zamijeniti konvencionalne signalne lampe ovom signalnom lampom. Osim toga, dostupne su inačice sa zujalicom i/ili pritisnim gubom koji se ne troši.

Signalna svjetla

Signalni semafor od pet segmenata pokazuje stanje stroja. Svaki segment može pružiti druge informacije o stanju. Pojedino svjetlo pokazuje stanje pojedine aplikacije, kao što je rezultat ispitivanja ili slično.

Tri načina rada
Istaknutu značajku ove signalne lampe predstavljaju tri različita načina rada kojima se omogućava najveća raznolikost uporabe. IO-Linkom omogućava se najveći stupanj fleksibilnosti u radu i konfiguriranju, ali se boje mogu odabirati i bez korištenja IO-Linkom uporabom triju digitalnih ulaza. Moguće su boje crvena, zelena, plava, cijan, magenta, žuta i bijela.

način poveznice IO
U ovom načinu rada može se upravljati i konfigurirati sedam boja, zujalica i pritisni gumb. Postavka parametra (načini treperenja, melodije, itd.) može se namjestiti putem kontrolora u bilo kojem trenutku. Ovime se omogućava najveća fleksibilnost.

Način SIO RGB
Ovaj način rada izvodi se bez IO-Linka. Sedam se boja može kontrolirati putem tri digitalna ulaza (RGB) koja se mogu pokretati zasebno ili u kombinaciji. Zujalica se i pritisni gumb mogu se uputiti i zatražiti putem dodatne igle utičnice M12 s pet utora.

Uključen/isključen način SIO
U ovom se načinu svaka od tri boje može odabrati zasebnom iglom. Na ovaj se način mogu lako zamijeniti konvencionalne lampe koje imaju više od jednog rasvjetnog segmenta. Zujalica se i pritisni gumb mogu se uputiti i zatražiti putem dodatne igle utičnice M12 s pet utora.

Postavljanje parametara pomoću poveznice IO
Ako se lampom rukuje u načinu SIO, moguće je upotrebljavati lampu bez IO-Linka. IO-Link je potreban, na primjer, za konfiguriranje potrebnih rasvjetnih signalnih boja. Uporabom ifmovog softvera LR DEVICE za osobna računala lako se konfiguriraju uređaji IO-Link te učitavaju i pohranjuju skupovi parametra. Osim toga, izmjerene se vrijednosti mogu jasno prikazati i postavke se uređaja mogu praktično provjeriti.

Funkcije IO-Linka (odabir):

  • Načini rada
  • Sedam boja koje se mogu odabrati
  • Trajno svjetlo, tri treperava načina rada, tri bljeskajuća načina rada
  • Sedam različitih melodija zujalice