Sklopni mrežni dio 24 V DC
DN4218
PSU-1AC/24VDC-12A/IOL/IP67
Sklopni mrežni dio 24 V DC
DN4218
PSU-1AC/24VDC-12A/IOL/IP67
- Zaštita ožičenja osiguračima strujnog kruga koji se mogu konfigurirati
- Instalacija bez upravljačkog ormarića
- Dodatna dijagnostika mjerenjem kvalitete struje, napona i elektroenergetske mreže, kao i brojanjem radnih sati
- Energetski učinkovito stvaranje iznimno niskog napona bez gubitka napajanja
- Izlazni napon, jakosti električne struje, stanja izlaznog kruga i uzrok okidanja dojavljuju se s pomoću IO-Linka
- Uključivanje i isključivanje izlaznih krugova, kao i resetiranje osigurača, moguće je s pomoću IO-Linka
Električni podaci
Nazivni napon AC [V] | 230 |
---|---|
Nazivni napon DC [V] | 300 |
Nazivna frekvencija AC [Hz] | 50...60 |
Ulazni napon DC [V] | 110...300 |
Raspon ulaznog napona AC (izmjenično) [V] | 100...240 |
Izlazni napon DC [V] | 24...28 |
Zaštitna klasa | I |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 1,3 |
Maks. izlazna struja pri min. izlaznom naponu [A] | 12,5 |
Maks. izlazna struja pri maks. izlaznom naponu [A] | 10,7 |
Izlazna snaga (stalna) [W] | 300 |
Izlazna snaga (vršna) [W] | 600 |
Čimbenik snage (nazivni napon od 230 V AC / 50 Hz) | 0,97 |
Broj izlaznih krugova | 4 |
Učinkovitost (nazivni napon 120 V AC / 60 Hz) [%] | 94,3 |
Učinkovitost (nazivni napon od 230 V AC / 50 Hz) [%] | 95,7 |
Vrijeme mrežnog međupohranjivanja (nazivni napon 120 V AC / 60 Hz) [ms] | 44 |
Vrijeme mrežnog međupohranjivanja (nazivni napon od 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 44 |
Ulazna struja (nazivni napon od 120 V AC / 60 Hz) [A] | 3,2 |
Ulazna struja (nazivni napon od 230 V AC / 50 Hz) [A] | 1,68 |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
---|---|
Tip prijenosa | COM3 (230,4 kBaud) |
Revizija IO-Linka | 1.1 |
Način SIO | da |
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 2,2 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...55 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 | |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 95; (relativna vlažnost) | |
Maks. visina iznad razine mora [m] | 5000 | |
Zaštita | IP 65; IP 67 | |
Stupanj zaprljanja | 3 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neprekidna otpornost na udar |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 1524,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 182 x 183 x 59 |
Materijali | kućište: legura aluminija; kućni poklopac: Računalo; Vijci: Čelik bruniran |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - IO-Link
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed |
Električni priključak - Napajanje napona
Poveznik: 1 x 7/8"; Zaključavanje: Mjed |
Električni priključak - izlazni napon
Poveznik: 2 x M12; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed |
dijagrami i grafikoni
Blok dijagram
|
|
---|
izlazne značajke
|
|
---|
karakteristična krivulja za stupanj učinkovitosti / gubitak snage
|
|
---|
karakteristična linija za podopterećenje
|
|
---|
karakteristična linija za vrijeme mrežnog međupohranjivanja
|
|
---|