• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Masteri IO-Linka za automobilsku industriju

  • Masteri IO-Linka s četirima utorima i s osam utora razvijeni prema specifikacijama inicijative AIDA
  • Lančano povezano napajanje sa standardiziranom L-kodiranom tehnologijom povezivanja M12, maks. 2 x 16 A
  • Povezivanje pokretača do 2 A

Poboljšan rad zahvaljujući sustavu IO-Link

  • Mjerenje struje i ograničenje struje koje se može konfigurirati za svaki utor
  • Master i uređaje može se konfigurirati pomoću softvera LR DEVICE

Robusni moduli sabirnice polja s priključkom sa sigurnosnim mehanizmima
Decentralizirani masteri IO-Linka upotrebljavaju se kao pristupnici između inteligentnih senzora sustava IO-Link i sabirnice polja. Oni su idealan izbor, čak i u najtežim okruženjima: materijali i način proizvodnje jednaki su kao i za kabele mimovoda prokušane proizvodne serije EVC. Zahvaljujući tehnologiji ecolink, priključci M12 priključnih kabela pouzdani su i trajno otporni na prodor.

Masteri IO-Linka za automobilsku industriju
AIDA (inicijativa za automatiku njemačkih proizvođača automobila) definirala je normu za mastere IO-Linka u automobilskoj industriji. L-kodirani priključci za napajanje s funkcionalnim upozorenjem moraju se upotrebljavati za sve buduće module polja. Nadalje, ovaj master usklađen je s specifikacijama o označavanju inicijative AIDA i najnovijom normom Profinet.

Prednosti i koristi za kupce

16 ampera na priključku M12
Master IO-Linka napaja se standardiziranim L-kodiranim priključkom M12. Tehnologija povezivanja s 5 x 2,5 mm2 može se upotrebljavati za napajanje senzora i pokretača strujom do 16 A. Energija se može dovesti u obliku petlje pomoću mastera (lančano povezivanje)

Povezivanje pokretača od 2 A za koje je potreban visok napon
Po izboru se digitalni način izlaza može postaviti za nožicu 2 utora B. Time se omogućava promjena velikih elektromagnetskih ventila i pokretača s do 2 A.

Nadgledanje energije
Struja se za svaki utor može ograničiti, što se može postaviti u programibilnom logičkom upravljaču. Nadalje, mogu se izmjeriti vrijednosti napona i struje svakog utora. Time se olakšava utvrđivanje energije potrebne za instalaciju i prijenos u sustave ERP na analizu.

Konfiguracija senzora putem uređaja LR DEVICE
Intuitivni softver pronalazi sve mastere IO-Linka u mreži i stvara pregled cijelog postrojenja. Osim toga svi spojeni osjetnici označeni su pripadajućim parametrima. To znači da je s jedne središnje točke moguće postaviti parametre svih senzora u sustavu.