• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Premosni kabeli
  4. Premosni kabeli za Ethernet
  5. E21137

Spojni kabel za Ethernet

E21137

VSTGN040ZDS0010L04STGN040ZDS

Spojni kabel za Ethernet

E21137

VSTGN040ZDS0010L04STGN040ZDS

  • Za spajanje na sučelje za namještanje postavki senzora
  • Za pouzdan prijenos signala
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • ce
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti; Zaštićni kabel
Dizajn kabel za Ethernet, D-kodirano
Električni podaci
Radni napon [V] < 50 AC / < 60 DC
Zaštitna klasa III
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 4
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...90
Zaštita IP 67
Mehanički podaci
Težina [g] 687
Dimenzije [mm] 15 x 15 x 47,3
Materijali TPU
Materijal ulivenog tijela TPU
Zaporna matica materijala Tlačno lijevani cink, niklovano
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen
Električni priključak
Priključak Kabel: 10 m, PVC, Zeleno, zaštićen; 4 x 0,34 mm²
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen