• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. QA0011

Softver za postavljanje parametara IO-Linka

QA0011

LR DEVICE (USB Stick)

Softver za postavljanje parametara IO-Linka

QA0011

LR DEVICE (USB Stick)

Otkazani artikal
Alternativni artikli: QMP010 Usporedba proizvoda: QA0011 / QMP010 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Primjena postavljanje parametara uređaja IO-Link na mreži i izvan mreže
Funkcija Postavljanje parametara uređaja IO-Link i mastera IO-Linka poduzeća ifm; grafički prikaz procesnih vrijednosti za postavljanje i dijagnozu uređaja; Upravljanje uređajima IODD
Softver / programiranje
Jezik njemački; engleski; španjolski; francuski; talijanski; japanski; korejski; portugalski; ruski; kineski
Nosač podataka priključak USB-a
Vrsta licence jedna licencija
Kategorija licencije cjelovita inačica
Sustavni uvjeti
Min. ciklus CPU-a 2 GHz
Min. broj jezgri CPU-a 2
Min. RAM 2 GB
Min. memorija tvrdog diska 5 GB
Min. grafička razlučivost 1680 x 1050
Traženo sučelje uređaja LAN Adapter - RJ45; USB
Operativni sustav Microsoft Windows 8.1; Microsoft Windows 10; Microsoft Windows Server 2012; Microsoft Windows Server 2012 R2; Microsoft Windows Server 2016
Mrežni preglednik Google Chrome; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft Edge
Mehanički podaci
Težina [g] 145