• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Premosni kabeli
  4. Kabelski premosnici za opskrbu energijom za terenske module
  5. E12657

Spojni kabel

E12657

VDOGX050MSS0020H05STGH005MSS

Spojni kabel

E12657

VDOGX050MSS0020H05STGH005MSS

  • ce
  • ukca
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Dizajn kabel za napajanje, L-kodirano
Električni podaci
Radni napon [V] 64 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 16
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...90
Zaštita IP 67
Mehanički podaci
Težina [g] 4293,1
Materijali PP
Materijal ulivenog tijela TPE
Zaporna matica materijala Mjed, niklovano
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Kabel: 20,0 m, PUR, crno, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: L; Oblikovana karoserija: TPE; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno