• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Premosni kabeli
  4. Premosni kabeli za Ethernet
  5. E12492

Spojni kabel za Ethernet

E12492

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S

Spojni kabel za Ethernet

E12492

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S

  • Za spajanje na sučelje za namještanje postavki senzora
  • Za pouzdan prijenos signala
  • Dobra elektromagnetska kompatibilnost zbog zaštićenog kabela
  • ce
Primjena
Posebno svojstvo Zaštićni kabel
Dizajn kabel za Ethernet, D-kodirano
Primjena Cross-over patch kabl; Patch kabel
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...70
Zaštita IP 67; IP 20; (Utikač M12 / Utikač RJ45)
Mehanički podaci
Težina [g] 702,5
Materijali TPU / PA
Materijal ulivenog tijela PA / TPU
Zaporna matica materijala Tlačno lijevani cink, niklovano
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač M12
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm
Električni priključak
Priključak Kabel: 10 m, PVC, Zeleno, Ø 6,5 mm, zaštićen; 2 x 2 x 0,38 mm²
Električni priključak - utikač RJ45
Poveznik: 1 x RJ45, ravno; Oblikovana karoserija: TPU