• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Industrijska komunikacija
  3. Fieldbus komponente
  4. IO-Link - Glavni uređaji za terenske primjene u tvorničkoj automatizaciji
  5. AL1422

IO-Link Master sa sučeljem EtherNet/IP

AL1422

IO-Link Master PFL EIP 8P IP67

IO-Link Master sa sučeljem EtherNet/IP

AL1422

IO-Link Master PFL EIP 8P IP67

  • Lančano povezani izvor napajanja sa standardiziranom L-kodiranom tehnologijom povezivanja M12
  • Ograničenje struje koje se može konfigurirati za svaki utor, kako bi se osigurao ispravan rad
  • Mjerenje napona i struje za svaki utor, za praćenje energije
  • Povezivanje pokretača do 2 A
  • IO-Link master razvijen je prema specifikacijama AIDA proizvođača automobila
  • ce
  • ukca
  • ethn_ip
  • iolink
  • cul
Primjena
Primjena U/I moduli za vanjsku uporabu
Funkcija prioritetnog spoja Napajanje napona; sučelje sabirnice polja
Električni podaci
Radni napon [V] 20...30 DC; (US ; prema SELV/PELV)
Potrošnja struje [mA] 300...3900; (US)
Zaštitna klasa III
Dodatni dovod napona [V] 20...30 DC; (UA)
Napajanje pokretača UA
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 8
Snaga struje po ulazu [A] 2; (prilagodljivo: 0...2; Tvorničke postavke: 2)
Napajanje senzora US
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 3,6
Snaga struje po ulazu [A] 2; (prilagodljivo: 0...2; Tvorničke postavke: 0,45)
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza 16; (konfigurabilno)
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih ulaza: 12; Broj digitalnih izlaza: 12
Ulazi
Broj digitalnih ulaza 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Visoka razina prekapčanja [V] 11...30
Niska razina prekapčanja [V] 0...5
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva da
Izlazi
Broj digitalnih izlaza 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 2)
Osigurano protiv kratkog spoja da
Napajanje pokretača UA
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 2000
Napajanje senzora US
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 2000
Sučelja
Komunikacijsko sučelje Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherNet/IP
Standard prijenosa 10Base-T; 100Base-TX
Stopa prijenosa 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokol EtherNet/IP
Tvorničke postavke
IP adresa: 192.168.1.250
subnet maska: 255.255.255.0
gateway IP adresa: 0.0.0.0
MAC adresa: pogledaj tip oznake
Napomena o sučeljima
DHCP, BOOTP, static
DLR (Device Level Ring)
Podržane mrežne topologije: linija
prsten
IO-Link Master
Tip prijenosa COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Broj ulaza razreda A 4
Broj ulaza razreda B 4
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...60
Temperatura skladištenja [°C] -25...85
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 90
Zaštita IP 65; IP 66; IP 67
Stupanj zaštite (NEMA 250) 6P
Stupanj zaprljanja 2
Kemijski mediji
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Otpornost na udarce
DIN EN 60068-2-27
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [godina] 43
Mehanički podaci
Težina [g] 396
Materijali kućište: PA Narančasto; utičnica: Mjed niklovano
Materijal za brtvljenje FKM
Opaske
Opaske
Molimo da daljnje informacije potražite u uputama za rad.
Količina pakiranja 1 kom.