• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Pregled
  2. Signalne svjetiljke i rasvjetni stupovi

Signalne svjetiljke i rasvjetni stupovi LED

Društvo ifm upotrebljava modernu dugotrajnu tehnologiju RGB LED u svojim signalnim svjetiljkama i stupovima kojima se pruža najmanje sedam (7) različitih vrijednosti boja. S obzirom na to da je moguće namjestiti svjetlinu i frekvenciju bljeskanja, brojna radna stanja ili statusne poruke mogu se provesti čak i s jednosegmentnom signalnom svjetiljkom. Rasvjetni stup od 5 segmenata i rasvjetni stup od 20 segmenata također se mogu upotrebljavati za vizualiziranje složenih uvjeta u postrojenju te sljedova postupka ili razina spremnika.

Signalne svjetiljke i stupovi mogu se zasebno konfigurirati. To možete napraviti jednostavno pomoću IO-Linka ili, na nekim modelima, pomoću gumba za postavljanje parametara. Sveobuhvatnom dodatnom opremom za ugradnju dodatno se povećava raspon primjena, pa se široki raspon primjena može pokriti jednom vrstom svjetiljke.

Sadržaj

Prednosti proizvoda

Prilagodljivo za potpunu fleksibilnost
Zahvaljujući tehnologiji RGB LED signalna se svjetiljka može zasebno prilagođavati (stalno uključeno, niska stopa bljeskanja, visoka stopa bljeskanja, različite boje). Time se smanjuje broj različitih vrsta i vođenje inventara. Moguće je postaviti različite načine rada svjetiljke, npr. analogni način rada za označivanje razine.
Visoka vidljivost na velikim udaljenostima i u svijetlim okruženjima
Još jedna velika prednost signalnih svjetiljki i rasvjetnih stupova društva ifm njihova je vidljivost na velikim udaljenostima čak i u svijetlim okruženjima. To je moguće zahvaljujući zatamnjenom plastičnom poklopcu na segmentima prikaza.
Zvučnim se signalom dodatno povećava vidljivost stanja
Uz potpuno optičke signalne svjetiljke i stupove, društvo ifm nudi i modele kojima se emitira zvučni signal zujalicom da bi se dodatno povećala mogućnost percepcije stanja. Sedam različitih sljedova tonova, na primjer, omogućava pouzdano utvrđivanje signalizacijskog sustava među nekoliko sustava u prostoriji.
Jednostavna ugradnja za sve primjene
S uređajem se isporučuje dodatak za učvršćivanje. Uz to, dostupna je inačica s ugradbenim postoljem kojom se omogućava ugradnja na više položaje. Ugradbeno se postolje može zakrenuti za 90 stupnjeva da je postavljanje na zid moguće bez drugih dodataka. Nadalje, dostupni su dodatci za postavljanje na stupove.

Pojedinosti o 1-segmentnoj signalnoj svjetiljci LED

Način rada s IO-Linkom

Kada se svjetiljkom otkrije komunikacija IO-Linkom, automatski se pokreće način rada s IO-Linkom. U načinu rada s IO-Linkom svjetiljka se može konfigurirati i njom se može upravljati komunikacijom podataka mastera IO-Linka i svjetiljke.

Korisnik može upravljati bojom i frekvenciju bljeskanja svjetiljke te zvukom zujalice. Može uključiti i isključiti zujalicu te očitati status gumba za povratne informacije na vrhu svjetiljke.

Način rada SIO: Način rada on/off (uključivanje/isključivanje)

Tijekom postavljanja parametra putem IO-Linka korisnik može odabrati način rada. Kada odaberete „način on/off (uključivanje/isključivanje)”, prekida se komunikacija IO-Linkom i svjetiljkom se automatski pokreće način SIO.

U načinu rada „on/off (uključivanje/isključivanje)” korisnik može odabrati različito osvjetljenje za svaki ulaz svjetiljke.

Za svaki je ulaz moguće postaviti boju, frekvenciju bljeskanja i intenzitet. Kada se ulaz promijeni u visoki signal, svjetiljka radi prema konfiguriranome. Ako je visoki signal istodobno na dvama ulazima, ulaz „LED-A” ima veći prioritet od ulaza „LED-B” ili „LED-C”.

Zasebnim se parametrom određuje upotrebljava li se zatik 4 IO-Linka poveznika kao ulaz za uključivanje zujalice ili kao izlaz za označivanje statusa gumba za povratne informacije.

Način rada SIO: Način rada RGB

Tijekom postavljanja parametra putem IO-Linka korisnik može odabrati način rada. Ako je odabran „način rada RGB” i ako je prekinuta komunikacija IO-Linkom, svjetiljkom se automatski pokreće način rada SIO.

U „načinu rada RGB” tri digitalna ulaza imaju fiksnu funkciju. Svaki je ulaz dodijeljen jednoj od trima osnovnim bojama: „crvenoj, zelenoj, plavoj”.

Ako je na ulazu LED-A visok signal, svjetiljka svijetli crvenom bojom. Ako je na ulazu LED-B visok signal, svjetiljka svijetli zelenom bojom. Ako je visok signal na obama ulazima, LED-A i LED-B, upotrebljava se kombinacija crvene I zelene = žuta.

Pojedinosti o 3-segmentnom i 5-segmentnom rasvjetnom stupu LED

Društvo ifm nudi dva različita asortimana signalnih stupova: inačice sa sučeljem IO-Link te sučeljem IO-Link I digitalnim ulazima za upravljanjem svakim segmentom
Uz sučelje IO-Link svakim segmentom možete upravljati na veoma brz i fleksibilan način. Možete mijenjati boju, intenzitet svjetla i frekvenciju bljeskanja.

Neke inačice imaju dostupne dodatne digitalne ulaze za upravljanje segmentima LED i zujalicom. To znači da se rasvjetni stup također može upotrebljavati u konvencionalnim sustavima bez sučelja IO-Link.

Postavljanje parametara bez IO-Linka

Zahvaljujući gumbu za postavljanje neke inačice rasvjetnog stupa mogu se postaviti bez IO-Linka u tri jednostavna koraka.

Uporabom gumba za postavljanje parametara za svaki se segment LED mogu postaviti sljedeća svojstva:

  • boja (crvena, zelena, narančasta, plava, ljubičasta, tirkizna, bijela, žuta, isključeno)
  • frekvencija (stalno uključeno, visoka stopa bljeskanja polagano/srednje/brzo, niska stopa bljeskanja polagano/srednje/brzo).
  • svjetlina (100 %, 75 %, 50 %, 25 %).

Namještanje parametara putem IO-Linka

Alternativno, signalne svjetiljke i stupovi mogu se jednostavno konfigurirati IO-Linkom. Stoga, moguće je spremati i učitavati skupove parametara. Ovisno o modelu dostupna su do tri načina rada.

Način rada on/off (uključivanje/isključivanje)

U načinu rada on/off (uključivanje/isključivanje) boje segmenata mogu se odrediti unaprijed, a zatim zasebno uključiti ili isključiti. Osim toga, svaki se segment može fiksno odrediti u boji, frekvenciji bljeskanja i intenzitetu.

Način rada RGB

Načinom rada RGB omogućava se signalnim svjetiljkama uporaba cijelog raspona funkcija. Svakim se podatkovnim bitom dodjeljuje jedna od tri osnovne boje „crvena, zelena, plava” i time se omogućava miješanje potrebne boje za svaki segment zapisivanjem cikličkih podataka.

Analogni način rada

Analogni način rada dostupan je samo s 5-segmentnim signalnim stupovima i njime se vizualizira vrijednost između 0... 100% u unaprijed konfiguriranim vrstama prikaza.

Pojedinosti o 20-segmentnom rasvjetnom stupu LED

Uz 20 zasebno prilagodljivih svjetlećih dioda LED ovim se rasvjetnim stupom pruža najveća moguća fleksibilnost. Možete upravljati 20-segmentnim rasvjetnim stupom LED isključivo putem IO-Linka i imate niz mogućnosti s dvama različitim načinima rada. Međutim, oba se načina rada mogu prebrisati korisnički definiranim skupovima.

Način on/off (uključivanja/isključivanja) / način rada signalnog svjetla

U načinu rada signalnog svjetla možete odrediti do pet (5) segmenata. Segmenti su promjenjive veličine, boje i vrste prikaza (npr. stalno uključeno svjetlo ili bljeskanje). Veličina segmenata može se odrediti pomoću 20 svjetlećih dioda LED kojima se može zasebno upravljati. Na primjer, važnost jednog statusa može se označiti postavljanjem jednog (1) velikog segmenta koji se sastoji od šesnaest (16) svjetlećih dioda LED i dvaju malih segmenata od kojih se svaki sastoji od dvije (2) svjetleće diode LED. Za vizualno odvajanje segmenata jednog od drugog i postizanje bolje vidljivosti možete isključiti posljednju svjetleću diodu LED svakog segmenta i na taj je način upotrijebiti kao separator.

Analogni način / način rada mjerača razine

Način rada mjerača razine može se upotrijebiti za prikazivanje analogne vrijednosti kao stupčastog grafikona. Smjer prikaza možete odabrati putem dviju mogućnosti „Odozdo prema gore” i „Odozgo prema dolje”. Za svaki od 20 elemenata možete odrediti boju i vrstu prikaza (npr. stalno uključeno svjetlo ili bljeskanje). Za optimalnu percepciju u svim uvjetima okruženja također možete namjestiti intenzitet svjetleće diode LED, a za inačice sa zujalicom možete namjestiti i glasnoću.

Pregled inačica

Broj artikla, 1-segmentni

Broj artikla, 3-segmentni

Broj artikla, 5-segmentni

Broj artikla, 20-segmentni LED

Upravljanje putem digitalnih ulaza

Upravljanje putem IO-Linka

Ugradbeno postolje

Zujalica

Gumb za povratne informacije

 

DV1300

DV1500

 

 

DV1310

DV1510

 

DV2120

DV1320

DV1520

 

DV2121

 

 

 

DV2130

DV1330

DV1530

 

DV2131

 

 

 

 

DV2300

DV2500

DV2900

 

DV2310

DV2510

DV2910

 

DV2320

DV2520

DV2920

 

DV2330

DV2530

DV2930

Mogućnosti montaže

Mogućnosti montaže 3-segmentnog/5-segmentnog rasvjetnog stupa i 20-segmentnog rasvjetnog stupa LED

Mogućnosti ugradnje 1-segmentne signalne svjetiljke

Drugi uređaj IO-Linka