• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Spojni kabeli s otvorenim krajem kabela
  4. Priključni kabeli s utičnicom
  5. EVC071

Spojni kabel s utičnicom

EVC071

ADOGH050MSS0005H05

Spojni kabel s utičnicom

EVC071

ADOGH050MSS0005H05

  • Otporno na ulje i rashlađivače
  • Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Otporno na vibracije i udarce zahvaljujući spojnim prstenima s mehanizmom zaključavanja
  • Mehanički krajnji zapor za zaštitu O-prstena od uništavanja
Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja”
  • ce
  • ukca
  • cul
Primjena
Posebno svojstvo bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Bez silikona da
Električni podaci
Radni napon [V] < 60 AC/DC
Zaštitna klasa II
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 4
Sveukupna strujna opteretivost (UL) [A] 3
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...90
Napomena o temperaturi okoline
cULus: ...75
Temperatura okoline (pokretna) [°C] -25...90
Napomena o temperaturi okoline (pokretna)
cULus: ...75
Temperatura skladištenja [°C] -25...55
Skladišna vlažnost [%] 10...100
Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom
1K22/ DIN 60721-3-1
Zaštita IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mehanički podaci
Težina [g] 193,4
Dimenzije [mm] 15,5 x 15,5 x 45
Materijali kućište: TPU Narančasto; Brtva: FKM
Zaporna matica materijala Mjed, niklovano
Primjeren za povlačni lanac da
Primjeren za povlačni lanac
Za elasticno gibljvost min. promjer kabela 10 x
Brzina postupta max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
Ciklus gibajna > 5 Mio.
Torzijska trdoca ± 180 °/m
Opaske
Upute Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja”
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Električni priključak - utičnica
Priključak Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm
dijagrami i grafikoni
Smanjivanje snage Imax * 0.8 DIN EN 60512-5-2
X Temperatura okoline [°C]
Y Struja [A]