• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. IO-Link
  3. Uređaji s IO-Linkom
  4. Signalna svjetla
  5. DV2131

1-segmentna signalna svjetiljka

DV2131

LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

1-segmentna signalna svjetiljka

DV2131

LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

  • Upravljanje putem IO-Linka ili digitalnih ulaza
  • Savršena vidljivost
  • Jednostavno postavljanje služeći se pričvrsnom maticom M30
  • Glasni zvučni signal s melodijama koje se mogu odabrati
  • Visoka razina zaštite, također i pomoću zvučnog signala
  • ce
  • iolink
  • cruus
Primjena
Primjena signaliziranje stanja stroja
Električni podaci
Radni napon [V] 18...30 DC; (prema SELV/PELV ; „2. razred napajanja” prema cURus)
Nazivni napon DC [V] 24
Potrošnja struje [mA] < 90
Najviša uklopna struja [mA] 400
Trajanje vršne struja za uključivanje [ms] 50
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Način SIO da
Potrebni tip glavnog konektora A
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 2,3
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 1176
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...50
Temperatura skladištenja [°C] -40...75
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 90
Maks. visina iznad razine mora [m] 4000
Zaštita IP 65
Stupanj zaprljanja 2
Mehanički podaci
Težina [g] 169,5
Dimenzije [mm] Ø 56 / L = 72,5
Materijali kućište: Računalo
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Segment rasvjete LED, Crveno / Zeleno / Žuto / Plavo / ljubičasto / cijan / Bijelo
Radni elementi
kapacitivno tipkalo
Zvučni signal zvučni signal
Najviši zvučni tlak [dB] 90
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno)
ugradbeno postolje, E89060
zidna instalacija, E89061
Montažni adapter, E89063
nosač s bočnim ulazom kabela, E89064
ugradbena cijev, E89065
ugradbena cijev, E89066
ugradbena cijev, E89067
ugradbeno postolje, E89080
Opaske
Opaske
Molimo da daljnje informacije potražite u uputama za rad.
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
IO-Link Poveznik: M12; kodiranje: A
dijagrami i grafikoni
postavljanje na zid
postavljanje postolja
krivulja distribucije intenziteta svjetlosti
krivulja distribucije intenziteta svjetlosti: Crveno
1000 lm
radna učinkovitost = 20%
krivulja distribucije intenziteta svjetlosti
krivulja distribucije intenziteta svjetlosti: Zeleno
1000 lm
radna učinkovitost = 22%
krivulja distribucije intenziteta svjetlosti
krivulja distribucije intenziteta svjetlosti: Plavo
1000 lm
radna učinkovitost = 20%