• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
  4. Ugradbeno postolje / donji dijelovi modula
  5. E89060

ugradbeno postolje

E89060

LED-Tower/Base bracket

ugradbeno postolje

E89060

LED-Tower/Base bracket

Mehanički podaci
Težina [g] 141
Dimenzije [mm] Ø 70 / L = 35
Materijali Aluminij crno
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno)
ugradbena cijev 100 mm, E89065
ugradbena cijev 300 mm, E89066
ugradbena cijev 800 mm, E89067
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
dijagrami i grafikoni
postavljanje postolja
postavljanje postolja