• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Rješenja za hranu i pića
  2. Rješenja za tlak

Što ako možete poboljšati dostupnost i učinak putem rješenja za tlak uz IO-Link?

Želite:

  1. Smanjitivrijeme zastoja
  2. Povećati točnost
  3. Eliminirati rizik od potrošenog proizvoda

Onda imajte povjerenja u pouzdana rješenja za tlak za spremnike i posude od ifm-a.

Izravno na proizvode

Kako mogu smanjiti vrijeme zastoja i povećati dostupnost?

  • Jednostavno rješavanje problema keramičkih ćelija (rupe u rezultatima membrane rezultiraju signalom za kvar)
  • Automatska zamjena uređaja putem IO-Linka
  • Jednostavna ugradnja bez rizika od oštećenja keramičke ćelije zahvaljujući dizajnu senzora
  • Duži vijek trajanja keramičke ćelije u usporedbi s metalnom membranom

Kako mogu poboljšati učinak u svojem postupku?

  • Najtočniji podatci o postupku putem digitalne vrijednosti
  • Točno čitanje praznih spremnika zahvaljujući stabilnom nultom mjerenju
  • Unaprjeđena kompenzacija temperature kojom se omogućuju brži ciklusi čišćenja i poboljšana vremena ciklusa (npr. u postupcima CIP-a/SIP-a)
  • Brži postupak čišćenja zahvaljujući čvrstoj keramičkoj ćeliji

Kako mogu jamčiti ispravnu kvalitetu proizvoda?

  • Eliminiran rizik od onečišćenja uljem zahvaljujući tehnologiji suhe keramičke ćelije
  • Prevencija oštećenja tijekom ugradnje
  • Nema opasnosti od curenja zbog upotrebe keramičke ćelije

Trebate li još informacija?

Obratite se našim tehničkim stručnjacima!

Uvijek rado pružamo savjete i odgovaramo na sva vaša pitanja. Obratite nam se bez ustručavanja ako želite saznati više o našim rješenjima za industriju hrane i pića.