• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Industrijska komunikacija
  3. Fieldbus komponente
  4. IO-Link - Glavni uređaji za terenske primjene u prehrambenoj industriji
  5. AL1333

IO-Link Master sa sučeljem EtherCAT

AL1333

IO-Link Master DL EC 8P IP69K

IO-Link Master sa sučeljem EtherCAT

AL1333

IO-Link Master DL EC 8P IP69K

  • Odvojenost automatske mreže i mreže IT
  • Pouzdani prijenos strojnih podataka, procesnih postavki i dijagnostičkih podataka u upravljački uređaj
  • Sa sučeljem EtherCat i zasebnim sučeljem MQTT JSON
  • Visoka stopa zaštite za zahtjeve industrije hrane i pića
  • Za spajanje do osam uređaja s IO-Linkom
  • ce
  • ukca
  • ethercat
  • iolink
  • cul
Primjena
Primjena higijenski sustavi; U/I moduli za vanjsku uporabu
Funkcija prioritetnog spoja sučelje sabirnice polja
Električni podaci
Radni napon [V] 20...28 DC; (US ; prema SELV/PELV)
Potrošnja struje [mA] 300...3900; (US)
Zaštitna klasa III
Napajanje senzora US
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 3,6
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza 16; (konfigurabilno)
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih ulaza: 16; Broj digitalnih izlaza: 8
Ulazi
Broj digitalnih ulaza 16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2)
Visoka razina prekapčanja [V] 11...28
Niska razina prekapčanja [V] 0...5
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva da
Izlazi
Broj digitalnih izlaza 8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1)
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 300
Osigurano protiv kratkog spoja da
Sučelja
Komunikacijsko sučelje Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherCAT
Standard prijenosa 100Base-TX
Stopa prijenosa 100 MBit/s
Protokol EtherCAT
Tvorničke postavke
MAC adresa: pogledaj tip oznake
Napomena o sučeljima
AoE (ADS over EtherCAT)
CoE (CANopen over EtherCAT)
EoE (Ethernet over EtherCAT)
FoE (File Access over EtherCAT)
Ethernet - Internet of Things
Standard prijenosa 10Base-T; 100Base-TX
Stopa prijenosa 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokol MQTT JSON
Tvorničke postavke
IP adresa: 169.254.x.x
subnet maska: 255.255.0.0
gateway IP adresa: 0.0.0.0
MAC adresa: pogledaj tip oznake
Napomena o sučeljima
Sigurnosni protokol: HTTPS
IO-Link Master
Tip prijenosa COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Broj ulaza razreda A 8
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...60
Temperatura skladištenja [°C] -25...85
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 90
Zaštita IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (rad sa zaštitnim kapicama od nehrđajućeg čelika: IP 69K)
Stupanj zaštite (NEMA 250) 6P
Stupanj zaprljanja 2
Kemijski mediji
ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Otpornost na udarce
DIN EN 60068-2-27
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [godina] 78
Mehanički podaci
Težina [g] 394,5
Materijali kućište: PA Sivo; utičnica: nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Materijal za brtvljenje EPDM
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
Zaštitna kapica: 1 x M12, Plemeniti čelik, E12542
Opaske
Opaske
Molimo da daljnje informacije potražite u uputama za rad.
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - Ethernet
EtherCAT X21, X22 Poveznik: M12; kodiranje: D; Brtva: EPDM
Električni priključak - Napajanje napona
X31 Poveznik: M12; kodiranje: A
Električni priključak - Procesni priključak
IO-Link Port Class A X01...X08 Poveznik: M12; kodiranje: A; Brtva: EPDM