- Proizvodi
- Senzori
- Senzori tlaka / Senzori za vacuum
- Izravno ugradivi predajnici za procesnu tehnologiju
- PM1708
Izravno ugradivi senzor tlaka
PM1708
PM-,25BREA01-E-ZVG/US
Izravno ugradivi senzor tlaka
PM1708
PM-,25BREA01-E-ZVG/US
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za uporabu u industriji hrane i pića
- Higijenski, izravno ugradivi dizajn
- Otporno na visokotlačno čišćenje agresivnim sredstvima za čišćenje
- Visoka otpornost na temperaturu i visoka stopa zaštite
- Precizni analogni izlaz i korisnički prilagođena komunikacija pomoću IO-Linka
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
||||
Procesni priključak | spoj navojem G 1 vanjski navoj Aseptoflex Vario |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | |||
---|---|---|---|---|
Mjerni element | keramičko-kapacitivna ćelija za tlačno mjerenje | |||
Praćenje temperature | ne | |||
Primjena | izravno ugradivo za industriju hrane i pića | |||
Mediji | Viskozni mediji i tekućine koje sadrže čvrste tvari; tekući i plinoviti mediji | |||
Srednja temperatura [°C] | -25...150 | |||
Min. tlak pucanja |
|
|||
Snaga tlaka |
|
|||
Vakuumska otpornost [mbar] | -1000 | |||
Vrsta tlaka | relativni tlak | |||
Bez međuprostora | da | |||
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar] | 10 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC |
---|---|
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Princip mjerenja | hidrostatički |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Potrošnja struje [mA] | 3,5...21,5 |
---|---|
Vrijeme odgode uključenja [s] | 1 |
Potrošnja struje [mA] | < 45 |
---|---|
Vrijeme odgode uključenja [s] | 0,5 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | analogni signal; IO-Link; (konfigurabilno) |
Broj digitalnih izlaza | 1; (IO-Link) |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20; (skalabilno) |
Maks. opterećenje [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Analogna startna točka |
|
||||
Analogna završna točka |
|
||||
U koracima po |
|
||||
Tvorničke postavke |
|
Točnost / odstupanja
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] | < ± 0,1; (s promjenama temperature < 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] | < ± 0,2; (linearnost uklj. histerezu i ponovljivost, postavljanje granične vrijednosti prema normi DIN EN IEC 62828-1) | ||||||||
Linearno odstupanje [% od mernog područja] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Odstupanje histereze [% od mernog područja] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; po godini) | ||||||||
Ukupno odstupanje iznad raspona temperature |
|
||||||||
Uputa | za daljnje pojedinosti pogledajte odjeljak Dijagrami i grafovi |
Vremena reakcije
Prigušenje za analogni izlaz dAA [s] | 0...4 |
---|
Analogni izlaz vremena faznog odgovora [ms] | 30 |
---|
Analogni izlaz vremena faznog odgovora [ms] | 7 |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
Način SIO | ne | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Analogna obrada podatke analogno | 3 | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 3,2 | ||||
Tlak razlučivosti IO-Linka [mbar] | 0,05 | ||||
Funkcije IO-Linka (acikličke) | posebna oznaka aplikacije; unutarnja temperatura | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 67; IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 323 | ||||
Napomena o odobrenju |
|
||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 273,45 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PBT |
Materijali u kontaktu s medijima | Keramika (99,9 % Al2O3); nehrđajući čelik (1,4435 / 316L); površinske značajke: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. tlačni ciklusi | 100 milijuna |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 35 |
Procesni priključak | spoj navojem G 1 vanjski navoj Aseptoflex Vario |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|
dijagrami i grafikoni
utjecaj okolišne temperature na točnost
|
|
---|