• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Rješenja za hranu i pića
  2. Rješenja za razinu

Što ako želite smanjiti troškove i vrijeme u svojem postupku putem rješenja za razinu s IO-Linkom?

Želite li:

  1. smanjiti zastoje u radu?
  2. Učiniti postupak učinkovitijim?
  3. Dobiti više informacija o postupku putem digitalnog signala?

Onda imajte povjerenja u pouzdana rješenja za razinu za rezervoare i spremnike od ifm-a.

Izravno na proizvode

Kako mogu smanjiti vrijeme zastoja i povećati dostupnost?

  • Jasno otkrivanje razine putem suzbijanja ostataka, prskajuće vode ili miješalica
  • Pouzdan rad senzora unatoč nakupljanju na prednjoj osjetilnoj strani
  • Pojednostavljivanjem zamjene i postavljanja uređajā zahvaljujući IO-Linku

Kako mogu poboljšati učinak u postupku?

  • Pouzdanim otkrivanjem i evidentiranjem razine. Tako možete prikazati postupak u svako vrijeme.
  • Mogućnošću brzog i preciznog evidentiranja punjenja ili pražnjenja rezervoarā pri velikoj brzini.

Kako mogu jamčiti odgovarajuću kvalitetu proizvoda?

  • Identificiranjem medija u rezervoaru
  • I ako se pobrinete da nema kvarova zbog habanja i trošenja ili nakupljanja medija

Trebate li još informacija?

Obratite se našim tehničkim stručnjacima!

Uvijek rado pružamo savjete i odgovaramo na sva vaša pitanja. Obratite nam se bez ustručavanja ako želite saznati više o našim rješenjima za industriju hrane i pića.