• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Rješenja za hranu i pića
  2. Rješenja za vodljivost

Što ako biste mogli uštedjeti na energiji tijekom postupka čišćenja i poboljšati kvalitetu proizvoda putem rješenja za vodljivost s IO-Linkom?

Želite:

  1. Poboljšajte kvalitetu proizvoda
  2. Smanjiti otpadnu vodu, kemikalije i energiju
  3. Povećati kapacitet proizvodnje

Onda imajte povjerenja u pouzdana rješenja za vodljivost za spremnike i posude od ifm-a.

Izravno na proizvode

Kako mogu jamčiti ispravnu kvalitetu proizvoda?

  • Otkrivanjem pomaka faze jamči se evakuacija tekućine za čišćenje
  • Smanjite gubitak proizvoda i vode za ispiranje tijekom promjene u proizvodnji

Kako mogu poboljšati učinak u svojem postupku?

  • Najtočniji signal bez gubitaka zahvaljujući digitalnoj komunikaciji za mjerenja temperature i vodljivosti putem IO-Linka
  • Omjerom cijene/učinka omogućuju se dodatne točke mjerenja
  • Jednostavno prilagođavanje postupka putem dodatnih podataka iz novih točki mjerenja

Kako mogu smanjiti vrijeme zastoja i povećati dostupnost?

  • Identifikacija izazova u postupku ili senzoru prije nego što se oni pojave zahvaljujući daljinskom praćenju putem IO-Linka

Trebate li još informacija?

Obratite se našim tehničkim stručnjacima!

Uvijek rado pružamo savjete i odgovaramo na sva vaša pitanja. Obratite nam se bez ustručavanja ako želite saznati više o našim rješenjima za industriju hrane i pića.