• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Senzori razine
  4. Beskontaktno mjerenje razine za higijenske primjene
  5. LW2720

Senzor za neprekidno praćenje razine

LW2720

NON-CONTACT LEVEL TRANSMITTER

Senzor za neprekidno praćenje razine

LW2720

NON-CONTACT LEVEL TRANSMITTER

  • Frekvencija od 80 GHz omogućuje mjerenje razine milimetarskom preciznošću do 10 metara
  • Beskontaktno mjerno načelo: bez kvarova zbog naslaga ili istrošenosti
  • Certificirano za upotrebu u higijenskim područjima
  • Jednostavno postavljanje i rad bez održavanja
  • Daljinsko postavljanje parametara senzora i praćenje razine putem priključka na IT sustav
  • Intuitivno postavljanje i vizualizacija izmjerenih podataka pomoću softvera ifm Vision Assistant
Za početno postavljanje potrebni su glavni uređaj poveznice IO-Link i programska podrška za postavljanje parametara (npr. moneo ili LR DEVICE).
  • ce
  • fda
  • ukca
  • ehedg
  • fcc
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1
Procesni priključak G 1 Aseptoflex Vario
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Dielektrična konstanta medija ≥ 2
Preporućeni mediji Voda; mediji na bazi vode
Srednja temperatura [°C] -40...150; (pogledajte dijagram:)
Maks. brzina promjene razine [mm/s] 200
Snaga tlaka [bar] 8
Napomena o snazi tlaka
0 bar pri temperaturi medija < - 20 C
Vakuumska otpornost [mbar] -1000
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar] 8
Radijsko odobrenje za EU/RED; Ujedinjena Kraljevina; Južna Koreja; SAD; Kanada; Australija; Novi Zeland; Vijetnam; Singapur
Napomena o radijskom odobrenju
Popis zemalja koje primjenjuju europsku Direktivu o radijskoj opremi 2014/53/EU (RED) može se pronaći u odjeljku „Preuzimanja”.
Električni podaci
Radni napon [V] 18...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 80
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] < 15
Princip mjerenja FMCW (tehnologija od 80 GHz); raspon frekvencije 77 – 81 Hz
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1
Izlazi
Ukupni broj izlaza 2
Izlazni signal signal prekapčanja; analogni signal; IO-Link
Električna izvedba PNP/NPN
Broj digitalnih izlaza 1; (2 prigodno za parametrizaciju)
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 50
Broj analognih izlaza 1
Analogni strujni izlaz [mA] 4...20, invertno; (skalabilno)
Maks. opterećenje [Ω] 43,5 * (Ub – 18) + 600 Ω
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [m] 10; (pogledajte dijagram:)
Frekvencija mjerenja [Hz] > 3
Točnost / odstupanja
Preciznost
± 2 mm
Rezolucija [mm] 1
Nulti signal (struja) [mA] 3,8
Puni signal (struja) [mA] 20,5
Pomak temperature po 10 K ± 1 mm
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] 330
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor ED2: SSCs (0x8001), Measuring Sensor (0x000A)
Način SIO da
Potrebni tip glavnog konektora A
Analogna obrada podatke analogno 1
Binarna obrada podataka 2
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 6
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 1324
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...80
Napomena o temperaturi okoline
pogledajte dijagram:
Temperatura skladištenja [°C] -40...90
Zaštita IP 68; IP 69K
Testovi / odobrenja
EMC
DIN EN 61326-1 1. grupa: Razred A (IO-Link aktivan), B (IO-Link nije aktivan, s analognim izlazima i izlazima za prekapčanje)
Otpornost na udarce
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms) / 20 g (6 ms)
Otpornost na vibracije
IEC 61298-3 2 g (10...1000 Hz)
MTTF [godina] 330
Mehanički podaci
Težina [g] 727,15
Materijali nehrđajući čelik (1,4404/316L); PA; FKM; FVMQ
Materijali u kontaktu s medijima PTFE; EPDM
Procesni priključak G 1 Aseptoflex Vario
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova < 0,76
Opaske
Upute Za početno postavljanje potrebni su glavni uređaj poveznice IO-Link i programska podrška za postavljanje parametara (npr. moneo ili LR DEVICE).
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno
dijagrami i grafikoni
Kut zračenja
Kut zračenja (α): 10°
rastojanje (D) 2 m - širina zrake (W) 0,4 m
rastojanje (D) 4 m - širina zrake (W) 0,7 m
rastojanje (D) 6 m - širina zrake (W) 1,1 m
rastojanje (D) 8 m - širina zrake (W) 1,4 m
rastojanje (D) 10 m - širina zrake (W) 1,8 m
X temperatura postupka °C
Y Temperatura okoline °C
1 Adapter primjer E33208
A Preciznost
B rastojanje