releadapteri
DP3603
RELAIS ADAPTER/2xNO/IP69K
releadapteri
DP3603
RELAIS ADAPTER/2xNO/IP69K
- Hyvällä suojausluokalla varustettu kompakti kotelomalli hygienisten tilojen sovelluksiin
- Luotettava M12-liitinteknologia
- 2-kanavainen versio
- Kulumattomat ja ilman kosketinvärähtelyä toimivat puolijohdereleet
- Sähköinen erotus tulojen ja lähtöjen välillä
Tuotteen ominaisuudet
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
---|---|
Mitat [mm] | 63 x 30 x 23 |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC; ((märissä olosuhteissa: 18...28 V) ; SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 24 |
Virrankulutus [mA] | < 10 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Rähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Tulot
Tulojen lukumäärä, binääri | 2; (tyyppi 3 (IEC 61131-2)) |
---|
Lähdöt
Jännitealue DC [V] | 0...32; (SELV/PELV mukaan) | |
---|---|---|
Jännitealue AC [V] | 0...20; ((märissä olosuhteissa: 0...16 V); SELV/PELV mukaan) | |
Lähtötoiminto | sulkeutuva | |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 1000; (Naarasliitin nasta 1: 2000 mA) | |
Rähtöjen lukumäärä | 2 | |
Kytkentätaajuus AC [Hz] | 1 | |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 1 | |
Huomautus / kytkentätaajuus [Hz] |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 | |||
---|---|---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|||
Varastointilämpötila [°C] | -25...70 | |||
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (laskee lineaarisesti 50 %:iin (40 °C) ei-kondensoituva) | |||
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 4000 | |||
Suojausluokka | IP 67; IP 69K | |||
Likaantumisaste | 2; (ennen asennusta ja laitetta vaihdettaessa) |
Hyväksynnät / testit
MTTF [vuotta] | 942 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 75,1 |
---|---|
Paino (ilman tarvikkeita ja pakkausta) [g] | 35 |
Mitat [mm] | 63 x 30 x 23 |
Materiaalit | kotelo: PA; Kierreholkki: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Tiivistemateriaali | FKM |
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; tiiviste: FKM |
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; tiiviste: FKM |