Parempi ilman uimuria: Huoltovapaa kapasitiivinen pinnankorkeuden mittaus
- Optimoitu öljyille ja jäähdytysnesteille
- Ei kunnossapitoa, ei mekaanisia osia
- Helppo säätö ja lähtötoiminnon asetus induktiivisen opetuspainikkeen avulla
Parannettu suorituskyky IO-Linkin ansiosta
- 2 konfiguroitavaa binäärilähtöä, määriteltävissä aineelle tai lämpötilalle
- Säätö erilaisille aineille (esim. vesi/öljy)
Kapasitiivinen pistepintakytkin tyyppi LI
LI513 mittaa aineiden (esim. öljy ja vesi) pinnankorkeuksia ilman liikkuvia osia. Luotettava ja huoltovapaa. Ainekerääntymillä, jotka aiheuttavat mekaanisten antureiden jumiutumisen, ei ole haitallista vaikutusta toimintaan. Sama pätee vedellä yli 85°C lämpötiloissa. Lämpötiloista puheen ollen: Toisen binäärilähdön ansiosta tätä mittausarvoa voidaan helposti käyttää prosessin ohjaamiseen pinnankorkeusmittauksen ohella. Vaihtoehtoisesti on mahdollista tarkkailla kahden erilaisen aineen pinnankorkeuksia. Halutessasi voit pudottaa LI-sarjan anturin kylmään tai kuumaan veteen. Tehdasasetus mahdollistaa sen. Kaikki muu anturille opetetaan silmänräpäyksessä induktiivista opetuspainiketta tai IO-Link -parametrointia käyttäen.
Kuten huomaat, LI513 on etulyöntiasemassa uimureihin verrattuna. Siitä huolimatta – tai oikeastaan juuri siksi, että siinä ei ole liikkuvia osia. Kapasitiivinen ja huoltovapaa pinnankorkeuden mittaus.
Miksi LI-sarjan pinnankorkeusanturi?
Huoltovapaa | Plug & Play | Yksi anturi kahdella mittausarvolla ja kahdella binäärilähdöllä | Kahdelle eri aineelle |
Huoltovapaa, koska anturissa ei ole liikkuvia osia | Saatavana valmiiksi säädettynä vesipohjaisille aineille | Pinnankorkeus sisäänrakennetulla lämpötilavalvonnalla | Luotettava tuotteen tunnistus. Öljyn ja veden erottaminen toisistaan |
Jäähdytysnesteiden pistemäinen pinnankorkeuden seuranta
Sovellutus
- Yksinkertainen ja luotettava pistemäinen pinnankorkeuden valvonta, esim. ylitäyttösuojaus
Edut
- Luotettava valvonta kapasitiivisen mittausteknologian ansiosta
- Helppo säätää integroidun induktiivisen painikkeen tai ohjelmiston avulla
- Lämpötilan ja pinnankorkeuden valvonta sovellutuksesi läpinäkyvyyden parantamiseksi
- Valvonta laajalla lämpötila-alueella
Hydrauliikkaöljyn pistemäinen pinnankorkeuden valvonta
Sovellutus
- Hydrauliikkaöljyn yksinkertainen ja luotettava pistemäinen pinnankorkeuden valvonta
Edut
- Lämpötilan ja pinnankorkeuden valvonta sovellutuksesi läpinäkyvyyden parantamiseksi
- Luotettava valvonta kapasitiivisen mittausteknologian ansiosta
- Ei liikkuvia osia
- Helppo säätö integroidun induktiivisen painikkeen tai ohjelmiston avulla
Uimurikytkimien korvaaja
Edut
Ei liikkuvia osia Ei takertumista tai jumiutumista Kunnossapidon vaatima aika ja työpanos pienenevät ja laitoksen käyttöaste paranee. Toimii silloinkin, kun anturi on lian ja/tai vaahdon peitossa. Joustava asennusasento.
Neljä erilaista anturipituutta:
- LI5131 (132 mm)
- LI5132 (273 mm)
- LI5133 (481 mm)
- LI5134 (737 mm)
Lisäarvoa IO-Linkin avulla
Joustavat asetukset Binäärilähdöt vapaasti konfiguroitavissa |
|
Lisää kapasiteettia Kapasitiivisen pinnankorkeusmittauksen lisäksi myös lämpötilamittaus on mahdollista IO-Linkin avulla |
|
Läpinäkyvä prosessi Jäljitä ja ennakoi ainemuutokset mittaavaa kunnossapitoa (CBM) varten |
|
Luotettava Yksinkertaistettu käyttöönotto masterissa tapahtuvan datanhallinnan ansiosta |
|
Ratkaisuorientoitunut Kokonaisratkaisuja sovellutuksiisi |