Laippalevy pinnankorkeusantureille
E43001
FLANGE PLATE 73-90 D16
Laippalevy pinnankorkeusantureille
E43001
FLANGE PLATE 73-90 D16
- Optio kapasitiivisten pinnankorkeusantureiden käytön yhteyteen
- Helppo, nopea ja edullinen asennus säiliön kanteen
- Käyttäjäystävällinen anturin upotussyvyyden säätö
- Anturin luotettava kiinnitys puristuskiinnikkeellä
Sovellutus
Malli | kapasitiivisille pintavahdeille LK, LI, LT, LL |
---|---|
Asennus | DIN 24557 mukaan |
Painealue [bar] | 0,5 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | 0...80 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 183 |
---|---|
Asennustapa | DIN 24557 mukaan |
Materiaalit | alumiini eloksoitu; lukkomutteri: ruostumaton teräs; väliholkki: messinki; kiristysrengas: FKM; tiiviste: NBR |
Kiristysmomentti [Nm] | 6...9 |
Anturiliitäntä | Puristusliitin Ø 16 mm |
Prosessiliitäntä | laippa |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|