Asennuspanta pinnankorkeusantureille
E43016
MOUNTING SET D16
Asennuspanta pinnankorkeusantureille
E43016
MOUNTING SET D16
- Kapasitiivisten pinnankorkeusantureiden asennus astioihin
- Helppo, nopea ja edullinen asennus
- Käyttäjäystävällinen anturin upotussyvyyden säätö
Sovellutus
Malli | kapasitiivisille pintavahdeille LK, LI, LT, LL |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 101,5 |
---|---|
Mitat [mm] | 62 x 41 x 30 |
Sisähalkaisija [mm] | 16 |
Materiaalit | PP; metalliosat: teräs galvanoitu |
Kiristysmomentti [Nm] | 2,5 |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|