- Tuotteet
- E30390
IO-Link-liitäntä
E30390
USB IO-LINK MASTER
IO-Link-liitäntä
E30390
USB IO-LINK MASTER
- Nopea ja helppo parametrien asettelu ja käyttöönotto
- Selkeät, tehokkaat LED-merkkivalot toimintavalmiuden, kytkentätilan, toiminnon ja virheen osoitukseen
- Täydellinen sarja jännitelähteineen antureille
- IO-Link-antureiden kytkeminen PC:hen
- Mittausarvojen, prosessiarvojen ja parametriasetusten luku
Poistuva tuote
Vaihtoehtoiset tuotteet: ZZ1060 Tuotevertailu: E30390 / ZZ1060 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
Sovellutus
Sovellutus | parametrointi ja laitteiden analysointi |
---|
Sähköiset tiedot
Nimellisjännite DC [V] | 5; (verkkokäyttö: 24 V DC) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 500; (verkkokäyttö: < 1000 mA) |
Suojausluokka | III |
Lähdöt
Oikosulkusuojaus | kyllä |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link-versio | 1.1 |
Porttimäärä, luokka A | 1 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...45 |
---|---|
Suojausluokka | IP 20 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 572,4 |
---|
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
|||
---|---|---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |