- Tuotteet
- Anturit
- Pinnankorkeusanturit
- Käyttö sovelluksissa, joissa käsitellään jäähdytysnesteitä, puhdistus- ja voiteluaineita sekä hydrauliikkaöljyjä
- LI5133
Anturi pistemäiseen pinnankorkeuden tunnistukseen
LI5133
LI0481--K-00KQPKG/US
Anturi pistemäiseen pinnankorkeuden tunnistukseen
LI5133
LI0481--K-00KQPKG/US
- Luotettava pinnankorkeuden raja-arvovalvonta säiliöissä ja astioissa
- Pinnankorkeuden minimitason, vuotojen tai ylivuodon valvonta säiliöissä
- yksinkertainen säätö tyhjällä tai täydellä säiliöllä
- Sopii vedelle, öljyille ja jäähdytysnesteille
- Käyttäjäystävällinen anturin upotussyvyyden säätö
- Sisäänrakennettu lämpötilamittaus IO-Linkin kautta
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|---|
Tehdasasetus | vesipohjaiset aineet |
Anturin pituus L [mm] | 481 |
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Aine | Nesteet |
Aineen dielektrisyysvakio | > 1,8 |
Suositeltavat aineet | vesi; vesipohjaiset aineet; öljyt; öljypohjaiset aineet |
Ei-soveltuvat aineet | Kts. käyttöohje, "kappale "Käyttötarkoitus". |
Aineen lämpötila [°C] | -25...85 |
Painealue [bar] | 0,5 |
Tyhjiökestoisuus [mbar] | -500 |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 9,6...35 DC; (IO-Link: 18...30 DC) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 15 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | < 1 |
Mittausperiaate | kapasitiivinen |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; IO-Link |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittaus- / asettelualue
Tehdasasetus | vesipohjaiset aineet |
---|---|
Anturin pituus L [mm] | 481 |
Aktiivinen alue A [mm] | 28 |
Mittausalue [°C] | -25...85 |
---|
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuus [K] | 1,5 |
---|---|
Resoluutio [K] | 0,1 |
Dynaaminen vaste T09 [s] | 240 |
Vasteajat
Vasteaika [s] | < 0,3 |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Unterstützte Masterportklasse | A | ||||
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||
Profiili | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Prosessidata, analoginen | 5 | ||||
Prosessidata, binääri | 2 | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 4,5 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...85 |
Suojausluokka | IP 68; IP 69K; (7 päivää / 3 m vesi / 0,3 bar: IP 68) |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||
MTTF [vuotta] | 433 | ||||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 370,35 |
---|---|
Materiaalit | PP vahvistettu kuitu |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | PP |
Mittapään halkaisija [mm] | 16 |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Käyttöelementit |
|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|