Clamp-yhde prosessiantureille
E43019
FITTING LI G3/4/D16
Clamp-yhde prosessiantureille
E43019
FITTING LI G3/4/D16
- Kapasitiivisten pinnankorkeusantureiden asennus astioihin
- Helppo, nopea ja varma asennus
- Käyttäjäystävällinen anturin upotussyvyyden säätö
- Kestävä ruostumaton teräskotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
Sovellutus
Malli | kapasitiivisille pintavahdeille LI |
---|---|
Asennus | Puristusliitin |
Painealue [bar] | 0,5 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 67,8 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 31 / L = 36 |
Materiaalit | messinki niklattu; TPE; tiiviste: FKM |
Kiristysmomentti [Nm] | 10 |
Anturiliitäntä | Ø 16 mm |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 3/4 ulkokierre |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|