• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Системни решения
  2. Двигател

Пълна защита за вашия двигател

Спокойствие: Следене и базирано на състоянието техническо обслужване на електрически двигатели.

Непрекъсната диагностика:
Пълно покритие на реалните работни часове.

Ранно откриване:
Базов контрол; Своевременно откриване на вибрации от дебаланс, несъосност на вала, повреда на лагерите на въртящия се елемент, дебаланс и износване.

Максимална ефективност:
Постоянна диагностика на проблеми в намотките или натрупване на замърсявания в електрическия двигател чрез следене на температурата.

Лесно интегриране:
Предварително конфигуриране, интелигентни пакетни решение за различни типове двигатели.

Това е толкова просто:

  1. Конфигурирайте вашето приложение.
  2. Изпратете ни вашето запитване или директно поръчайте конфигурираното решение чрез нашия онлайн магазин.
  3. Изтеглете вашия набор от параметри.
  4. Настройте бързо и лесно приложението за следене на двигателя, като използвате безплатно Помощник за пакета с приложения на ifm.
  5. Възползвайте се от контрола на състоянието на вашия двигател, открийте промените навреме и оптимизирайте вашите производствени процеси и техническо обслужване.

Имате ли някакви въпроси за настройката и монтажа? Не се колебайте да се свържете с нас!

Видео: Преглед на компонентите и пускане в експлоатация стъпка по стъпка

Приложения за електрически двигатели

Следене на трифазен ток или променливотокови двигатели:

  • Навсякъде, където трябва да се осигури работоспособността/управляемостта на машини и инсталации
  • Мощностен клас от 15 kW до 50 MW
  • Следене на всички задвижвания на критични за работата машини и станции в производствения процес, напр. в системи за транспортно оборудване или в машини за складиране и извеждане.

Системни решения за двигатели на ifm

  1. Монтиране на сензор за вибрации с винт или чрез залепване
  2. Индуктивен сензор за контрол на оборотите
  3. Температурен сензор и преобразувател на сигнала от измерването
  4. 24 V захранване през електрическото захранване
  5. Диагностична електроника
  6. Свързващ проводник с гнездо

Допълнително системно решение със софтуер за анализ
предварително инсталиран LR SMARTOBSERVER за визуализация и аларма

Намаляване на разходите
Базирано на състоянието техническо обслужване според необходимостта вместо фиксирани сервизни интервали.
Смяната на частите може да бъде планирана.

Предотвратяване на непланирани престои
Своевременно откриване на вибрации от дебаланс, несъосност на вала, повреда на лагерите на въртящия се елемент, дебаланс и износване.

Оптимизация на процеси
Придобиване на данни и анализ. Почистване при необходимост чрез непрекъснато следене

Внедряване, което не зависи от вашия отдел по информационни технологии
Приложен пакет от сензора до оценката на базиран в мрежата анализ. Възможност за разширяване: Може да се разшири към други приложения и/или ERP системи.