• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Системни решения
  2. Вентилатор

Пълна защита за вашите вентилатори.

Спокойствие: следене и базирано на състоянието техническо обслужване на вентилатори

Непрекъсната диагностика:
Пълно покритие на реалните работни часове.

Ранна диагностика:
Следене на дисбаланса, износването и общите вибрации.

Максимална ефективност:
Постоянна диагностика на натрупването на замърсявания, напр. върху лопатките на ротора.

Лесно интегриране:
ifm осигурява индивидуални решения, които са подходящи за различни видове вентилатори.

Това е толкова просто:

  • Конфигурирайте вашето приложение.
  • Изпратете ни вашето запитване или директно поръчайте конфигурираното решение чрез нашия онлайн магазин.
  • Изтеглете вашия набор от параметри.
  • Настройте бързо и лесно приложението за следене на вентилатора, като използвате безплатно Помощник за пакета с приложения на ifm.
  • Възползвайте се от следенето на състоянието на вашия вентилатор, открийте промените навреме и оптимизирайте вашите производствени процеси и техническо обслужване.

Имате ли някакви въпроси за настройката и монтажа? Не се колебайте да се свържете с нас!

Видео: Преглед на компонентите и пускане в експлоатация стъпка по стъпка

Системни решения на ifm – Приложения
Радиални вентилатори с директна или ремъчна трансмисия, както и аксиални вентилатори, както се използват в:

  • Аспираторни системи за прах
  • Вкарване на свеж и извеждане на отработен въздух в бояджийски цехове
  • Вентилация на цехове
  • Климатични системи
  • Външна вентилация на двигатели
  • Минни шахти
  • Екстракционни системи в леярни
  • Изсмукване на маслена мъгла от машинни инструменти
  • Подаване на въздух към термоелектрически централи/инсталации за изгаряне на отпадъци

Системно решение за вентилатори на ifm

  1. Монтиране на сензор за вибрации с винт или чрез залепване
  2. Индуктивен сензор за контрол на оборотите
  3. Температурен сензор и преобразувател на сигнала
  4. 24 V захранване през електрическото захранване
  5. Диагностична електроника
  6. Свързващи проводници с гнездо/Софтуер за въвеждане на параметри, за диагностична електроника

Като опция: софтуер за анализ
LR SMARTOBSERVER визуализация и аларма

Намалява разходите
Базирано на състоянието техническо обслужване при необходимост вместо на фиксирани сервизни интервали. Смяната на частите може да бъде планирана.

Предотвратяване на непланирани престои
Своевременно откриване на повреди на лопатките на ротора, вибрации от дебаланс на колелото/ротора, несъосност на вала, повреда на лагерите на въртящия се елемент, дебаланс и износване.

Оптимизация на процеси
Придобиване на данни и анализ.
Почистване на лопатките на вентилатора при необходимост.

Внедряване, което не зависи от вашия отдел по информационни технологии
Приложен пакет от сензора до оценката на базиран в мрежата анализ. Възможност за разширяване: Може да се разшири към други приложения и/или ERP системи.