• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Системни решения
  2. Охлаждащи вериги

Пълна защита на вашите охлаждащи кръгове

Спокойствие: Следене и базирано на състоянието техническо обслужване на подаването на охлаждаща вода

Непрекъсната диагностика:
Следят се преносът на топлина и потокът, а така също и действителните работни часове.

Ранно откриване:
Откриване на замърсяване и теч или загуба на върха на заваръчния шев.

Максимална ефективност:
Постоянна диагностика на замърсяването, напр. във филтъра или на заваръчния пистолет.

Лесно интегриране:
ifm осигурява индивидуални решения, които са подходящи за различни видове системи за охлаждане с вода.

Това е толкова просто:

  1. Конфигурирайте вашето приложение.
  2. Изпратете ни вашето запитване или директно поръчайте конфигурираното решение чрез нашия онлайн магазин.
  3. Възползвайте се от контрола на състоянието на вашата система за охлаждане, открийте промените навреме и оптимизирайте вашите производствени процеси и техническо обслужване.

Имате ли някакви въпроси за настройката и монтажа? Не се колебайте да се свържете с нас!

Преглед на компонентите и поетапно въвеждане в експлоатация

Пакет с приложния на ifm – Приложения
Следене на системи за охлаждане с вода, например, на:

  • Машини за леене под налягане
  • Инструменти за машини с охлаждане на шпиндела
  • Роботизирани заваръчни пистолети
  • Топлообменници
  • Всички машини с охлаждане и нагряване

Системно решение за охлаждане на ifm

  1. Сензор за поток
  2. Температурен трансмитер
  3. 24 V захранване през електрическото захранване
  4. IO-Link Master устройства
  5. Свързващи проводници с гнездо

Като опция: софтуер за анализ
LR SMARTOBSERVER визуализация и аларма

Намалява разходите
Базирано на състоянието техническо обслужване при необходимост вместо на фиксирани сервизни интервали. Смяната на частите може да бъде планирана.

Предотвратяване на непланирани престои
Ранно откриване на течове в системи от тръби или от гъвкави маркучи, прегъвания на маркучи или запушване от твърди частици в контурите за охлаждане с вода.

Оптимизиране на процеси
Придобиване на данни и анализ. Техническо обслужване при необходимост.

Внедряване, което не зависи от вашия отдел по информационни технологии
Приложен пакет от сензора до оценката на базиран в мрежата анализ. Възможност за разширяване: Може да се разшири към други приложения и/или ERP системи.