• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Системни решения
  2. Помпи

Пълна защита за вашите помпи

Спокойствие: следене и базирано на състоянието техническо обслужване на помпи

Непрекъсната диагностика:
Пълно покритие на реалните работни часове.

Ранна диагностика:
Следене на дебаланса, износването и общите вибрации.

Максимална ефективност:
Постоянната диагностика поддържа налягането и потока в рамките на допуските.

Лесно интегриране:
ifm осигурява индивидуални решения, подходящи за различни видове помпи.

Това е толкова просто:

  1. Конфигурирайте вашето приложение.
  2. Изпратете ни вашето запитване или директно поръчайте конфигурираното решение чрез нашия онлайн магазин.
  3. Изтеглете вашия набор от параметри.
  4. Настройте бързо и лесно приложението за следене на помпата, като използвате безплатно Помощник за пакета с приложения на ifm.
  5. Възползвайте се от контрола на състоянието на вашата помпа, открийте промените навреме и оптимизирайте вашите производствени процеси и техническо обслужване.

Имате ли някакви въпроси за настройката и монтажа? Не се колебайте да се свържете с нас!

Пакет с приложния на ifm – Приложения
Центробежни помпи, както се използват в:

  • Системи за смазване на инструменти на машини
  • Пробити отвори
  • Водоподаване
  • Обработка на отпадни води
  • Охлаждащи контури
  • Пречиствателни станции за отпадни води
  • Подаващи система за охлаждане на двигатели
  • Смазочни цикли в пресите

Системно решение за помпи на ifm

  1. Монтиране на сензор за вибрации с винт или чрез залепване
  2. Индуктивен сензор за контрол на оборотите
  3. Температурен сензор и преобразувател на сигнала
  4. 24 V захранване през електрическото захранване
  5. Диагностична електроника
  6. Свързващи проводници с гнездо

Като опция: софтуер за анализ
LR SMARTOBSERVER визуализация и аларма

Намалява разходите
Базирано на състоянието техническо обслужване при необходимост вместо на фиксирани сервизни интервали. Смяната на частите може да бъде планирана.

Предотвратяване на непланирани престои
Базово следене; открива навреме кавитация, причинена от замърсяване кавитация, неизправности на двигателя, несъосност на вала, вибрации от дебалансиране или работа на сухо.

Оптимизация на процеси
Придобиване на данни и анализ.
Почистване според необходимостта.

Внедряване, което не зависи от вашия отдел по информационни технологии
Приложен пакет от сензора до оценката на базиран в мрежата анализ. Възможност за разширяване: Може да се разшири към други приложения и/или ERP системи.