• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Прецизно радарно измерване на ниво за отворени и затворени резервоари

  • Измерване на нивото с милиметрова точност до 10 метра
  • Принцип на безконтактно измерване: без неизправности, дължащи се на отлагания или износване
  • Директно измерване или измерване през неметални стени
  • Лесно инсталиране и работа без необходимост от техническо обслужване
  • Дистанционно настройване на параметрите на сензора и контрол на нивото чрез свързване към ИТ системата

Прецизно измерване на всякакви резервоари

Радарният сензор за ниво LW2120 измерва нивата на течна среда до 10 метра прецизно и без слепи зони. Използваната честота от 80 GHz гарантира стабилни и прецизни резултати от измерванията, дори при наличие на пара или кондензат в резервоара.

С удължителя на антената, който се предлага като аксесоар, сензорът може да се използва и извън затворени метални резервоари, например върху открити вани.

Радарната измервателна система може да проникне и през неметални стени, което позволява на сензора за ниво да бъде лесно монтиран над пластмасови резервоари, като IBC контейнери.