IO-Link интерфейс
ZZ1060
SET AL1060 IO-Link Master USB
IO-Link интерфейс
ZZ1060
SET AL1060 IO-Link Master USB
- за бърза и лесна настройка на параметри и настройка на IO-Link устройства
- здрави M12 конектори за полеви приложения , захранване и сензорна комуникация
- Ясно видими светодиоди за показване на работата, състоянието на превключване и грешка
- За свързване на датчици, които могат да работят с IO-Link, към компютър
- Четене на измерените стойности за тока, технологичните стойности и настройките на параметрите
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | настройка на параметрите и анализ на единици |
---|
Електрически показатели
Номинално напрежение DC [V] | 5; (USB) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 1100; (USB) |
Клас на защита | III |
Захранване на сензора | 24 V DC |
Текущ рейтинг за порт [A] | 0,65 |
---|
Текущ рейтинг за порт [A] | 0,15 |
---|
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 2; Брой цифрови изходи: 2 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 2; (IO-Link порт Class A : 1 x 2) |
---|---|
Нивото на превключване е високо [V] | 11...30 |
Нивото на превключване е ниско [V] | 0...5 |
Цифрови входове за защита от късо съединение | да |
Изходи
Брой цифрови изходи | 2; (IO-Link порт Class A: 1 x 2) |
---|---|
Макс. работен ток за изход [mA] | 150 |
Устойчив на късо съединение | да |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link; USB |
---|---|
Брой USB интерфейси | 1 |
Тип трансфер | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link ревизия | 1.1 |
Брой портове клас А | 1 |
Версия | USB 2.0 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...50 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...85 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90 |
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 388,3 |
---|---|
Материал | корпус: PA; Конектор: PA; гайка: месинг с никелирано покритие |
Уплътнителен материал | FKM |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
|||
---|---|---|---|---|
Аксесоари (като опция) |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - AUX
Конектор: M12; кодиране: A |
Електрическо свързване - IO-Link
Конектор: M12; кодиране: A; уплътнение: FKM |
Електрическо свързване - USB
; кодиране: B |