- Продукти
- IIoT решения
- moneo
- moneo локално
- QMP010
Настройка на параметрите на всички IO-Link устройства чрез USB и Ethernet master
QMP010
moneo configure SA License
Настройка на параметрите на всички IO-Link устройства чрез USB и Ethernet master
QMP010
moneo configure SA License
- Лиценз за софтуер, който може да се използва независимо от платформата moneo IIoT
- Настройка на параметрите на всички IO-Link устройства чрез USB и Ethernet master
- достъп до сензори на полево ниво без участие на PLC
- Възможно е онлайн и офлайн активиране на лиценза
- настройка на параметрите на IO-Link устройства на всички производители
- интегрираното управление на набор от параметри гарантира бърза настройка на устройствата
- Интегриран кокпит за показване на до две единици стойност на процеса
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
към момента самостоятелната версия е достъпна безплатно като moneo configure free
Приложение
Приложение | за самостоятелна работа на компютър за един потребител |
---|
Приложение |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Съвместимост |
|
|||||
Управление на устройството |
|
|||||
Управление на данни |
|
|||||
Задаване на параметри |
|
|||||
Потребителски интерфейс |
|
Софтуер / програмиране
Език | Немски; Английски; Френски; Италиански; испански; португалски; Китайски; японски; корейски; Руски |
---|---|
Носител на данни | Изтегли |
Вид на лиценза | единичен лиценз |
Клас лиценз | пълна версия |
Системни изисквания
Мин. CPU цикъл | 2,3 GHz | |
---|---|---|
Мин. брой сърцевини на процесора | 4 | |
Мин. RAM | 8 GB | |
Мин. паметта на твърдия диск | 1 GB | |
Мин. графична резолюция | 1920 x 1080 (Full HD) | |
Необходим интерфейс на устройството | USB; LAN Adapter - RJ45 | |
Мрежова карта | Ethernet 1 Gbit | |
Мрежов протокол | Ethernet TCP/IP | |
Операционна система | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (само версии в рамките на периода на поддръжка на Microsoft) | |
Уеб браузър | Google Chrome; Mozilla Firefox; (поддържани версии: вижте текущите бележки за изданието) | |
Допълнително необходим софтуер |
|
Механични данни
Тегло [g] | 0,001 |
---|