• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
  4. Монтажни адаптери за радарни сензори
  5. E33705

LW2120 antenna extension

E33705

ANTENNA EXTENSION /LW2120

LW2120 antenna extension

E33705

ANTENNA EXTENSION /LW2120

  • For mounting radar sensors on open tanks
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн LW2120 antenna extension for LPR applications
Механични данни
Тегло [g] 211,1
Материал корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); retaining ring: неръждаема стомана (1.4310 / 301); plastic insert: POM-C ELS
Свързване на сензора G 1
Забележки
Единица на опаковката 1 брой